(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 樹脂再生費

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0328
カートリッジ純水器 樹脂再生費 カートリッジジュンスイキ ジュシサイセイヒ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,854円 20,443円
税込単価
22,939円 22,487円

【特長】・水道の蛇口に接続するだけで純水を得ることができ、無薬品、無廃棄のイオ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    樹脂再生費

型番

3-327-0328 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0328 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用機種
対応タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0328

G-10D用
10L用

1個

20,854円

20,443

( 22,487円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道の蛇口に接続するだけで純水を得ることができ、無薬品、無廃棄のイオン交換システムを搭載したカートリッジ純水器の樹脂再生費です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 樹脂再生費の型番3-327-0328のページです。
型番3-327-0328に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 樹脂再生費

カートリッジ純水器 樹脂再生費

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)樹脂再生サービス DX-07用

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)樹脂再生サービス DX-07用

      カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用

      カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用

        カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用

        カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用

          イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

          イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
            通常価格 20,854円 20,710円 29,876円 21,800円 14,700円
            通常出荷日 7日目   11日目   11日目   11日目   1日目~  
            商品タイプ その他 - - - フィルター
            詳細タイプ 樹脂再生費 - - - -

            カートリッジ純水器 樹脂再生費のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-327-0334
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            適用機種 対応タイプ

            39,675円

            ( 43,643円 )
            1個 あり

            7日目

            G-35C用35L用

            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました