(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 採水量950~3800L

型番:3-327-0321
カートリッジ純水器 採水量950~3800L カートリッジジュンスイキ G-10D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
100,100円
税込単価
110,110円

【特長】・水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です・各...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カートリッジ式純水器
  • 最高使用圧力:
    0.35MPa(3.5kg/cm2)
  • 付属:
    給水ホース2m×1、純水ホース2m×1

型番

3-327-0321 解除

Loading...

カタログを表示

3-327-0321の仕様・寸法情報

商品タイプカートリッジ式純水器採水量50~200(L/時)
大きさ(mm)166Φ×757イオン交換樹脂10L
品番G-10D標準採水量約1900L
最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)付属給水ホース2m×1、純水ホース2m×1
質量(kg)18 - -

型番リスト

型番
採水量
大きさ(mm)
イオン交換樹脂
品番
標準採水量
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0321

50~200(L/時)
166Φ×757
10L
G-10D
約1900L
18

1個

100,100( 110,110円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です
・各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 採水量950~3800Lの型番3-327-0321のページです。
型番3-327-0321に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 採水量950~3800L

カートリッジ純水器 採水量950~3800L

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

    カートリッジ純水器 採水量950~6650L

      メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

      メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

        フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

        フィルターハウジング(1ZMS・サニタリータイプ)

          カートリッジボンベ 10×54

          カートリッジボンベ 10×54

            カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

            カートリッジフィルタ PFカーボンカートリッジ

              メガユニティ用カートリッジ

              メガユニティ用カートリッジ

                カーボナー CF-25N型

                カーボナー CF-25N型

                  栗田 カーボナー CF-50N型

                  栗田 カーボナー CF-50N型

                    栗田 カーボナー CF-70N型

                    栗田 カーボナー CF-70N型

                      カートリッジボンベ 12×52

                      カートリッジボンベ 12×52

                        ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

                        ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST

                          メーカー ケニス オルガノ オルガノ スリーエムジャパン ケニス ケニス アズワン 栗田工業 栗田工業 栗田工業 ケニス スリーエムジャパン
                          通常価格 64,900円 69,036円 11,363円 596,098円 39,091円 6,514円 5,588円 168,462円 222,828円 291,743円 43,941円 495,898円
                          通常出荷日 7日目   8日目   8日目   19日目   6日目   4日目   19日目~   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目  
                          商品タイプ カートリッジ式純水器 カートリッジ式純水器 カートリッジ式純水器 - - フィルター - ろ過機 ろ過機 ろ過機 - ハウジング
                          最高使用圧力 0.35MPa(3.5kg/cm2) - - - - - - - - - - -
                          付属 給水ホース2m×1、純水ホース2m×1 - - - - - - - - - - -

                          カートリッジ純水器 採水量950~3800Lのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          3-327-0320
                          3-327-0322
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          採水量 大きさ
                          (mm)
                          イオン交換樹脂 品番 標準採水量 質量
                          (kg)

                          64,900円

                          ( 71,390円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          30~100(L/時)132Φ×6105LG-5D約950L10

                          194,040円

                          ( 213,444円 )
                          1個 -

                          7日目

                          100~400(L/時)212Φ×92020LG-20C約3800L38
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          採水量 大きさ
                          (mm)
                          イオン交換樹脂 品番 標準採水量 質量
                          (kg)

                          カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト