(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 DX(デミエース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-137-0868
カートリッジ純水器 DX(デミエース) ジュンスイキキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,000円 87,300円
税込単価
106,700円 96,030円

【特長】・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 給水側ホース2m・純水側ホース2m各1本が付属します。

型番

3-137-0868 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-137-0868 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
採水量
その他
詳細タイプ
大きさ(mm)
適用機種
対応タイプ
イオン交換樹脂
品番
標準採水量
最高使用圧力
水質計
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0868

その他
-
オプション
予備樹脂筒
-
DX-10用
10L用
-
-
-
-
-
-

1個

97,000円

87,300

( 96,030円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式純水器です
・デジタル式の水質計が標準で付属しています
・手軽で場所を取らない純水器

(i)ご注意

  • 給水側ホース2m・純水側ホース2m各1本が付属します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 DX(デミエース)の型番3-137-0868のページです。
型番3-137-0868に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 DX(デミエース)

カートリッジ純水器 DX(デミエース)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

      カートリッジ純水器 採水量950~3800L

      カートリッジ純水器 採水量950~3800L

        カートリッジ純水器 G-35C

        カートリッジ純水器 G-35C

          カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

          カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

            水質計

            水質計

              カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

              カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

                カートリッジ式純水器 I-20

                カートリッジ式純水器 I-20

                  カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

                  カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

                    デミエース(カートリッジ純水器) DX型

                    デミエース(カートリッジ純水器) DX型

                      ケニス ポータブル純水器 P-2

                      ケニス ポータブル純水器 P-2

                        超純水製造装置用交換部品

                        超純水製造装置用交換部品

                          純水器(ケニス)

                          純水器(ケニス)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 栗田工業 ケニス アズワン ケニス
                            通常価格 26,675円 237,996円 64,900円 334,500円 182,914円 48,500円 29,876円 64,990円 100,000円 74,820円 31,525円 19,600円 105,730円
                            通常出荷日 11日目~   11日目   7日目   11日目   11日目   7日目   11日目   19日目   11日目~   8日目   9日目   1日目   当日出荷可能 6日目  

                            カートリッジ純水器 DX(デミエース)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-137-0865
                            3-137-0867
                            3-327-0300
                            3-327-0301
                            3-327-0303
                            3-327-0314
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 採水量 その他 詳細タイプ 大きさ
                            (mm)
                            適用機種 対応タイプ イオン交換樹脂 品番 標準採水量 最高使用圧力 水質計 質量
                            (kg)

                            26,675円

                            ( 29,343円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            その他-オプション樹脂再生費-DX-10用10L用------

                            73,720円

                            ( 81,092円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            その他-オプション予備樹脂筒-DX-07用7.5L用------

                            173,561円

                            ( 190,917円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            カートリッジ式純水器30~150(L/時)--167Φ×630--7.5LDX-07約1350L/cycle0.34MPaデジタル表示(1.0~15MΩ・cm)11.5

                            190,189円

                            ( 209,208円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            カートリッジ式純水器30~200(L/時)--167Φ×909--10LDX-10約1900L/cycle0.34MPaデジタル表示(1.0~15MΩ・cm)17

                            323,218円

                            ( 355,540円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            カートリッジ式純水器75~600(L/時)--214Φ×1041--25LDX-25約5000L/cycle0.34MPaデジタル表示(1.0~15MΩ・cm)34.5

                            45,396円

                            ( 49,936円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            その他-オプション樹脂再生費-DX-25用25L用------

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました