(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-327-0360
カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) ジュンスイキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128,871円
税込単価
141,758円

【特長】・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 給水側ホース2m・純水側ホース2m各1本が付属します。

型番

3-327-0360 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-327-0360 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
採水量
その他
詳細タイプ
大きさ(mm)
適用機種
対応タイプ
イオン交換樹脂
品番
標準採水量
最高使用圧力
水質計
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0360

カートリッジ式純水器
20~150(L/時)
-
-
260Φ×620
-
-
7.5L
KB-07
約1350L/cycle
0.34MPa
発光ダイオード表示(緑色 3MΩ・cm~橙色~1MΩ・cm 橙色・赤色)
8

1個

128,871( 141,758円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式純水器です
・使い切ったイオン交換樹脂は筒ごと交換するため、薬品は一切不要です
・処理水の水質は水質計の発光ダイオードの点灯色により判断できます
・現場で役立つカートリッジ純水器

(i)ご注意

  • 給水側ホース2m・純水側ホース2m各1本が付属します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)の型番3-327-0360のページです。
型番3-327-0360に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

      カートリッジ純水器 DX(デミエース)

      カートリッジ純水器 DX(デミエース)

        カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

        カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

          デミエース(カートリッジ純水器) DX型

          デミエース(カートリッジ純水器) DX型

            超純水製造装置用交換部品

            超純水製造装置用交換部品

              カートリッジ純水器 クリボンバー

              カートリッジ純水器 クリボンバー

                カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学

                カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 栗田工業 アズワン 東京硝子器械 ヤマト科学
                  通常価格 29,876円 182,914円 26,675円 237,996円 74,820円 19,600円 105,640円 120,710円
                  通常出荷日 11日目   11日目   11日目~   11日目   8日目   1日目   当日出荷可能 11日目   10日目  

                  カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-327-0362
                  3-327-0364
                  3-327-0365
                  3-327-0367
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 採水量 その他 詳細タイプ 大きさ
                  (mm)
                  適用機種 対応タイプ イオン交換樹脂 品番 標準採水量 最高使用圧力 水質計 質量
                  (kg)

                  268,136円

                  ( 294,950円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  カートリッジ式純水器75~600(L/時)--310Φ×1030--25LKB-25約5000L/cycle0.34MPa発光ダイオード表示(緑色 3MΩ・cm~橙色~1MΩ・cm 橙色・赤色)25

                  29,876円

                  ( 32,864円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  その他-オプション樹脂再生費-KB-15用15L用------

                  45,396円

                  ( 49,936円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  その他-オプション樹脂再生費-KB-25用25L用------

                  133,029円

                  ( 146,332円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  その他-オプション予備樹脂筒-KB-15用15L用------

                  カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました