(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,251円
税込単価
39,876円

【製品仕様】・超純水・純粋製造装置用のイオン交換樹脂カートリッジです。

詳細情報を確認する

型番

3-327-0277 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0277

1パック

2個入り

36,251( 39,876円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・超純水・純粋製造装置用のイオン交換樹脂カートリッジです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)の型番3-327-0277のページです。
型番3-327-0277に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)

イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)

    ピュアポートPP-201用イオン交換樹脂

    ピュアポートPP-201用イオン交換樹脂

      オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

      オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

        イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

        イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N WG200

            イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

            イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

              メガユニティ用カートリッジ

              メガユニティ用カートリッジ

                イオン交換エレメント式純水装置

                イオン交換エレメント式純水装置

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン ヤマト科学 オルガノ アズワン アズワン
                  通常価格 36,251円 71,060円 24,700円 14,700円 24,700円 14,700円 5,588円 5,500円
                  通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   19日目~   1日目~  

                  イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました