(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アームスタンド CSC-10

アームスタンド CSC-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,121円
税込単価
22,133円

【特長】・デジタルカメラでの撮影に便利なアームスタンドです。 ・カメラの上下移...

詳細情報を確認する

型番

3-166-0577 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-166-0577

1個

20,121( 22,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルカメラでの撮影に便利なアームスタンドです。
・カメラの上下移動を正確に行えます。
・場所を取らないクランプ固定式
【商品仕様】
・アーム長 80~480㎜(角度調節不可)
・重量 約1.6㎏
・取付け幅 10~35㎜(クランプ式)
・取付荷重 最大1.5㎏

3-166-0577で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームスタンド CSC-10の型番3-166-0577のページです。
型番3-166-0577に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アームスタンド CSC-10

アームスタンド CSC-10

    56x 51mm カメラアーム

    56x 51mm カメラアーム

      メーカー ケニス エスコ
      通常価格 20,121円 39,071円
      通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能

      アームスタンド CSC-10のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      カメラ・照明取付部品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました