(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーブロアー UN-1301

エアーブロアー UN-1301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。 ・レンズ表...

詳細情報を確認する

型番

3-347-602 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-602

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい丸型でノズルが一体となったエアーブロアーです。
・レンズ表面や検出器を傷つけずに埃を除去できます。
・使いやすいノズル一体型
【商品仕様】
・外径 50㎜φ
・全長 135㎜
・容量 約50mL

カタログ

 

3-347-602で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーブロアー UN-1301の型番3-347-602のページです。
型番3-347-602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーブロアー UN-1301

エアーブロアー UN-1301

    双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

    双眼メガネルーペ用レンズ交換レンズ

      池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

      池田レンズ スライドルーペ(33mm/3倍)

        エアーブロアー UN-1102

        エアーブロアー UN-1102

          普及型メタルルーペ

          普及型メタルルーペ

            双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

            双眼メガネルーペ(フレームタイプ・メガネ併用タイプ)

              スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

              スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                池田レンズ スライドルーペW

                池田レンズ スライドルーペW

                  柄付 スタンダード 塩ビ RGタイプ

                  柄付 スタンダード 塩ビ RGタイプ

                    スタンドルーペ ユニバーサル式

                    スタンドルーペ ユニバーサル式

                      LED拡大鏡 2.8倍 1565-12

                      LED拡大鏡 2.8倍 1565-12

                        ポケットルーペ SL-50・52

                        ポケットルーペ SL-50・52

                          顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

                          顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

                            メーカー ケニス トラスコ中山 池田レンズ工業 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 池田レンズ工業 京葉光器 トラスコ中山 アズワン エンジニア ホーザン
                            通常価格 1,200円 2,420円 501円 980円 2,580円 7,059円 7,507円 1,000円 1,568円 4,946円 23,888円 3,482円 3,619円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   7日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  

                            エアーブロアー UN-1301のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました