(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型カーボンシール 7302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸型カーボンシール 7302【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,701円
税込単価
7,371円

【特長】・SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。 ・テープをカ...

詳細情報を確認する

型番

3-322-0047 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0047

1パック

100個入り

6,701( 7,371円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。
・テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
・円形に切られているから便利
【商品仕様】
・大きさ 24㎜φ
・数量 100枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸型カーボンシール 7302の型番3-322-0047のページです。
型番3-322-0047に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型カーボンシール 7302

丸型カーボンシール 7302

    丸型カーボンシール 7301-1

    丸型カーボンシール 7301-1

      丸型カーボンシール 7300-1

      丸型カーボンシール 7300-1

        シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

        シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

          クッキングホイル/ミニ

          クッキングホイル/ミニ

            アルミナテープ ATシリーズ

            アルミナテープ ATシリーズ

              ガスバック 片口(アメ色) 容量 10L

              ガスバック 片口(アメ色) 容量 10L

                ガス採取袋 茶色

                ガス採取袋 茶色

                  アルミ箔テープ

                  アルミ箔テープ

                    メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン
                    通常価格 6,701円 31,917円 26,446円 53,672円 853円 32,359円 12,950円 3,780円 2,555円
                    通常出荷日 7日目   11日目   7日目   6日目~   6日目   9日目~   9日目   6日目~   1日目  

                    丸型カーボンシール 7302のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました