(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEM用カーボン両面テープ 7322

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEM用カーボン両面テープ 7322

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】・試料を台に固定する導電性の両面テープです。【商品仕様】・大きさ 12...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番

3-322-0036 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0036

1個

5,000( 5,500円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料を台に固定する導電性の両面テープです。
【商品仕様】
・大きさ 12㎜×20m
・テープ厚 110μm
・基材 アルミ(30μm)
・粘着剤 40μm×2

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SEM用カーボン両面テープ 7322の型番3-322-0036のページです。
型番3-322-0036に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEM用カーボン両面テープ 7322

SEM用カーボン両面テープ 7322

    SEM用カーボン両面テープ 7324

    SEM用カーボン両面テープ 7324

      SEM用カーボン両面テープ 7313

      SEM用カーボン両面テープ 7313

        シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

        シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m

          メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械
          通常価格 5,000円 16,504円 14,158円 53,672円
          通常出荷日 9日目   4日目   4日目   6日目~  

          SEM用カーボン両面テープ 7322のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました