(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SEM試料台用ピンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SEM試料台用ピンセット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,500円
税込単価
15,950円

走査型電子顕微鏡での使用を目的とし、資料台を掴みやすい形状となっております。

詳細情報を確認する

型番

3-322-0015 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-322-0015

1個

14,500( 15,950円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

走査型電子顕微鏡での使用を目的とし、資料台を掴みやすい形状となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEM試料台用ピンセットの型番3-322-0015のページです。
型番3-322-0015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SEM試料台用ピンセット

SEM試料台用ピンセット

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

    東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入 0439-11-60-13

      東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

      東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

        ミクロトーム用ホルダー 160

        ミクロトーム用ホルダー 160

          メーカー ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
          通常価格 14,500円 11,162円 12,714円 46,560円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   11日目  

          SEM試料台用ピンセットのレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          検査するものを抓むために
          評価 4.0満足度:4.02019/07/09
          検査機器の検査するものを抓んで利用しています。ミスミでしか入手ができないため、形に合った商品がこれしかなかったので選定しました。直接は使用していませんが、作業者からは試料の形にも合っているので問題なく、普通に使いやすいとの声がありました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました