(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロトーム用ホルダー 160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロトーム用ホルダー 160

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,560円
税込単価
51,216円

【商品仕様】・タイプ ネジ固定 ・大きさ(㎜) 本体:160×45×峰厚12 ...

詳細情報を確認する

型番

3-321-0467 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-321-0467

1個

46,560( 51,216円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タイプ ネジ固定
・大きさ(㎜) 本体:160×45×峰厚12 保持板:80×20×峰厚5.8

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロトーム用ホルダー 160の型番3-321-0467のページです。
型番3-321-0467に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロトーム用ホルダー 160

ミクロトーム用ホルダー 160

    SEM試料台用ピンセット

    SEM試料台用ピンセット

      組立て液体セル

      組立て液体セル

        アズノールディスポコーンラージ棒

        アズノールディスポコーンラージ棒

          ビスコテスター スタンド

          ビスコテスター スタンド

            メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン
            通常価格 46,560円 14,500円 65,618円 23,640円 20,118円
            通常出荷日 11日目   7日目   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ その他 - - その他 -
            サイズ 160×45×12mm - - - -

            ミクロトーム用ホルダー 160のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました