(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレパラート専用ケース HBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレパラート専用ケース HBL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,814円 40,762円
税込単価
49,295円 44,838円

【特長】・総プラスチック製の引き出し式ケースです。 ・合計1350枚収納できま...

詳細情報を確認する

型番

3-321-0500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-321-0500

1個

44,814円

40,762

( 44,838円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・総プラスチック製の引き出し式ケースです。
・合計1350枚収納できます。
【商品仕様】
・大きさ 33×44×38㎝
・引出数 1列6段
・付属 プレパラートボックス54個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレパラート専用ケース HBLの型番3-321-0500のページです。
型番3-321-0500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレパラート専用ケース HBL

プレパラート専用ケース HBL

    プレパラートボックス W-100

    プレパラートボックス W-100

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 44,814円 3,325円
      通常出荷日 8日目   4日目  

      プレパラート専用ケース HBLのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました