(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック製カバーグラス PL100

プラスチック製カバーグラス PL100【100個入り】

通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円

【特長】・ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。・割れにくいプ...

詳細情報を確認する

型番

3-321-0890 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-321-0890

1パック

100個入り

1,372( 1,509円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスに比べ割れにくい塩化ビニル製のカバーグラスです。
・割れにくいプラスチック製
【商品仕様】
・大きさ 22×22㎜
・厚さ 0.17~0.25㎜
・材質 塩化ビニル
・入数 100枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチック製カバーグラス PL100の型番3-321-0890のページです。
型番3-321-0890に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチック製カバーグラス PL100

プラスチック製カバーグラス PL100

    プラスチック製カバーグラス 1000枚入

    プラスチック製カバーグラス 1000枚入

      メーカー ケニス 東京硝子器械
      通常価格 1,372円 12,916円
      通常出荷日 4日目   6日目  

      プラスチック製カバーグラス PL100のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました