(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,414円
税込単価
27,955円

【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番

3-150-0830 解除

Loading...

製品仕様

型番大きさ厚さ入数屈折率アルカリ溶出量
3-150-083024×55㎜0.12~0.17㎜1000枚 (200枚×5箱)ne=1.5255±0.00150.2㎎(Na2O)以下
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-150-0830

1パック

1,000個入り

25,414( 27,955円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 24×55㎜
・厚さ 0.12~0.17㎜
・入数 1000枚 (200枚×5箱)
・屈折率 ne=1.5255±0.0015
・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜の型番3-150-0830のページです。
型番3-150-0830に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜

      カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜

      カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜

        カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜

        カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜

          カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜

          カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜

            カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

            カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

              メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
              通常価格 25,414円 26,481円 17,557円 22,116円 20,855円 12,513円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   9日目  

              カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました