(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,513円
税込単価
13,764円

【特長】・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番

3-150-0825 解除

Loading...

製品仕様

型番大きさ厚さ入数屈折率アルカリ溶出量
3-150-082524×32㎜0.12~0.17㎜1000枚 (200枚×5箱)ne=1.5255±0.00150.2㎎(Na2O)以下
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-150-0825

1パック

1,000個入り

12,513( 13,764円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高品質のカバーグラスです。自動封入機にも使用できます。
【商品仕様】
・大きさ 24×32㎜
・厚さ 0.12~0.17㎜
・入数 1000枚 (200枚×5箱)
・屈折率 ne=1.5255±0.0015
・アルカリ溶出量 0.2㎎(Na2O)以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜の型番3-150-0825のページです。
型番3-150-0825に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜

    カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×40㎜

      カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜

      カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×45㎜

        カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜

        カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×50㎜

          カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

          カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×55㎜

            カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜

            カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×60㎜

              マツナミ大型スライドグラス S9112

              マツナミ大型スライドグラス S9112

                ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)

                ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)

                  ファインフロストスライドグラス 76×26

                  ファインフロストスライドグラス 76×26

                    マツナミファインフロストスライドグラス FF-001

                    マツナミファインフロストスライドグラス FF-001

                      スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

                      スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

                        フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)

                        フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)

                          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 松浪硝子工業 松浪硝子工業 ケニス 松浪硝子工業 松浪硝子工業
                          通常価格 12,513円 17,557円 20,855円 22,116円 25,414円 26,481円 4,625円 1,682円 1,529円 1,568円 2,749円 1,357円
                          通常出荷日 9日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目   6日目   6日目   4日目   6日目   2日目  

                          カバーグラス(マツナミNEOカバーグラス)大きさ 24×32㎜のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました