(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドキュメントカメラ

ドキュメントカメラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,277円 95,643円
税込単価
109,205円 105,207円

【特長】・プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 詳細タイプ:
    ドキュメントカメラ
  • 画素数:
    800万画素
  • 撮影領域:
    380×285mm
  • 対応OS:
    Windows Vista/7/8/10
  • 大きさ:
    379×201×621mm(セットアップ時)
  • フォーカス:
    自動/マニュアル
  • 付属品:
    ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート

型番

3-166-0124 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ズーム
フレームレート
入出力端子
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-166-0124

光学10倍 デジタル8倍
60fps
VGA、HDMI(フルHD)、ビデオ、USB

1個

99,277円

95,643

( 105,207円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです
・本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です
・手元のモニタで確認できる多機能・多用途な書画カメラ

カタログ

 

Loading...

3-166-0124で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドキュメントカメラの型番3-166-0124のページです。
型番3-166-0124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドキュメントカメラ

ドキュメントカメラ

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

    デジタル顕微鏡 Dino-Lite TV用シリーズ

      Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル

      Dino-Liteシリーズ用 USB OTG ケーブル

        USBカメラ(赤外線仕様) L-834

        USBカメラ(赤外線仕様) L-834

          CSマウント望遠レンズ

          CSマウント望遠レンズ

            液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデル

            液晶付内視鏡ファインスコープ 3.9/5.5mm径 1M/3Mモデル

              モニター L-859

              モニター L-859

                顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

                顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

                  φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

                  φ9mmx 5m ハンディースコープ EA750FS-22

                    Dino-Lite Premier

                    Dino-Lite Premier

                      メーカー ケニス ANMO ANMO ホーザン brinno サンコー ホーザン ホーザン エスコ アズワン
                      通常価格 99,277円 34,696円 2,760円 56,702円 18,218円 57,321円 65,052円 3,619円 40,976円 25,286円
                      通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   1日目   10日目   2日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                      商品タイプ その他光学機器 その他光学機器 アクセサリー 検査用光学用品 その他光学機器 検査用光学用品 アクセサリー アクセサリー 検査用光学用品 -
                      詳細タイプ ドキュメントカメラ - - - - - - - - -
                      画素数 800万画素 - - - - - - - - -
                      撮影領域 380×285mm - - - - - - - - -
                      対応OS Windows Vista/7/8/10 - - - - - - - - -

                      ドキュメントカメラのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました