(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-312-0201
ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ ECメーター(デンキデンドウドケイ) CM-55

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,606円
税込単価
55,667円

高精度の導電率計で、ACアダプタと電池の両方で使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 表示:
    ミラー付メーター
  • 精度:
    ±8%
  • 温度補償:
    10~40℃手動ダイヤル
  • 大きさ:
    110×170×65mm
  • 付属品:
    EC電極 温度計 測定用容器 携帯用ケース
  • 電源:
    ACアダプタまたは006P(9V)電池×1

型番

3-312-0201 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-312-0201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-312-0201

0~3mS/cm、0~10mS/cm

1個

50,606( 55,667円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度の導電率計で、ACアダプタと電池の両方で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズの型番3-312-0201のページです。
型番3-312-0201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズ

    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

    ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

      TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

      TOA CM-31P-W ポータブル電気伝導率計(純水用)

        デジタルPHコントローラー FD-02

        デジタルPHコントローラー FD-02

          データロガー水質測定器 センサOXPB-11

          データロガー水質測定器 センサOXPB-11

            データロガー水質測定器 センサORP-14

            データロガー水質測定器 センサORP-14

              データロガー水質測定器 センサCDPB-03

              データロガー水質測定器 センサCDPB-03

                TOA 電気伝導率計 CM-42X

                TOA 電気伝導率計 CM-42X

                  TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

                  TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計

                    TOA 電気伝導率計 CM-41X

                    TOA 電気伝導率計 CM-41X

                      メーカー ケニス ケニス 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン 三商 三商 三商
                      通常価格 42,727円 159,390円 147,888円 243,242円 22,597円 14,000円 13,314円 217,330円 166,500円 200,000円
                      通常出荷日 8日目   19日目   19日目   3日目   9日目   9日目   9日目   19日目   7日目   19日目  
                      商品タイプ 導電率計 - - - - - - - - -
                      表示 ミラー付メーター - - - - - - - - -
                      精度 ±8% - - - - - - - - -
                      温度補償 10~40℃手動ダイヤル - - - - - - - - -
                      大きさ 110×170×65mm - - - - - - - - -

                      ECメーター(電気伝導度計)CMシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      3-312-0200
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      測定範囲

                      42,727円

                      ( 47,000円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      0.1~10.0mS/cm

                      pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました