(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電率計 EC11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

導電率計 EC11

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,206円 18,562円
税込単価
21,127円 20,418円

【特長】・導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番

3-137-0425 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-137-0425

1個

19,206円

18,562

( 20,418円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
【商品仕様】
・測定範囲 0~20.00mS/㎝ 2レンジ
・分解能(レンジ) 10μS/㎝(2000μS/㎝レンジ) 0.10mS/㎝(20.00mS/㎝レンジ)
・精度 ±1%FS
・電源 ボタン電池LR44×4(付属)
・大きさ 38φ×165㎜ 約100g
・機能 データホールド オートパワーオフ 自動校正(3点) 自動温度補償0~50℃ 自己診断機能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電率計 EC11の型番3-137-0425のページです。
型番3-137-0425に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電率計 EC11

導電率計 EC11

    導電率計 EC11プラス

    導電率計 EC11プラス

      平面型pH計 校正証明書付

      平面型pH計 校正証明書付

        導電率計 HI98308

        導電率計 HI98308

          ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

          ラコムテスターpH計 (防水型)1-4094

            マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション

            マルチpHメーター(1-5678) PH-02・オプション

              ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

              ポータブル電気伝導率計 CM-31P-W(純水用)

                メーカー ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス
                通常価格 19,206円 27,160円 32,634円 16,527円 12,000円 4,400円 159,390円
                通常出荷日 4日目   4日目   19日目   6日目   1日目   1日目~   19日目  

                pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました