(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト導電率計 LAQUA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクト導電率計 LAQUA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,943円
税込単価
34,037円

【特長】・微量サンプル測定から河川などでの直接浸漬測定ができます。 ・自動レン...

詳細情報を確認する

型番

3-312-0174 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-312-0174

1個

30,943( 34,037円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微量サンプル測定から河川などでの直接浸漬測定ができます。
・自動レンジ切替機能で19.9mS/㎝まで測定が可能です。
【商品仕様】
・測定範囲 0~19.9mS/㎝ 4レンジ
・測定範囲 食塩濃度換算/0~1.1% TDS換算/0~9900ppm
・精度 ±2%FS±1dgt
・電源 リチウム電池CR2032×2(付属)
・機能 防水・防塵構造(IP67相当) オートホールド オートパワーオフ 自動校正1点又は2点 自動温度換算
・大きさ 29×20×164㎜ 約50g
・付属 標準液(1.41mS/㎝) 処理液 収納ケース スポイト×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト導電率計 LAQUAの型番3-312-0174のページです。
型番3-312-0174に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト導電率計 LAQUA

コンパクト導電率計 LAQUA

    コンパクトPHメータ

    コンパクトPHメータ

      ハンディ型pH計SK-620PHII

      ハンディ型pH計SK-620PHII

        ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

        ハンナ 超純水用ECテスター UPW HI98309

          ペンタイプPh計 SKシリーズ

          ペンタイプPh計 SKシリーズ

            導電率計用標準液/交換用電極

            導電率計用標準液/交換用電極

              メーカー ケニス 堀場製作所 アズワン 三商 アズワン アズワン
              通常価格 30,943円 21,136円 26,092円 28,112円 13,490円 3,200円
              通常出荷日 19日目   1日目   1日目   12日目   8日目   1日目~  

              コンパクト導電率計 LAQUAのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました