(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-312-0183
卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ カガクソクテイカンレン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266,750円 238,341円
税込単価
293,425円 262,175円

【特長】・正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です・モノクロ液晶...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-312-0183 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ測定範囲表示メモリ数大きさ電源
3-312-0184導電率計導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)モノクロ液晶999本体:170×174×73mm、電極スタンド:高さ:338mmACアダプタ(付属)
3-312-0183導電率計導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)カラー液晶、タッチパネル2000本体:170×174×73mm、電極スタンド:高さ:338mmACアダプタ(付属)
3-312-0182導電率計導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)モノクロ液晶999本体:170×174×73mm、電極スタンド:高さ:338mmACアダプタ(付属)
商品情報を表示

3-312-0183 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示
メモリ数
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-312-0183

カラー液晶、タッチパネル
2000
付属セル 電気伝導率セル 3552-10D セル定数:100m-1 測定範囲:0.1mS~10S

1個

266,750円

238,341

( 262,175円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です

・モノクロ液晶搭載のスタンダードモデルです<3-312-0182>
・カラー液晶タッチパネル搭載のスタンダードモデルです<3-312-0183>
・モノクロ液晶搭載の低電気伝導率測定モデルです<3-312-0184>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズの型番3-312-0183のページです。
型番3-312-0183に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

    電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

    電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

        F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

        F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

          F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

          F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

            堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

            堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

              卓上タイプpH計

              卓上タイプpH計

                卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

                卓上型電気伝導率計 CMシリーズ

                  メーカー ケニス 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン
                  通常価格 194,000円 216,802円 180,000円 207,900円 326,700円 253,000円 22,990円 172,444円
                  通常出荷日 11日目   6日目   11日目   9日目~   11日目   4日目   1日目   1日目~  
                  商品タイプ 導電率計 導電率計 - - - - - -
                  測定範囲 導電率:0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、抵抗率:0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性:±0.5%FS±1dgt)、塩分:0.00~80.00ppt(0.000~8.000%) - - - - - - -
                  大きさ 本体:170×174×73mm、電極スタンド:高さ:338mm - - - - - - -
                  電源 ACアダプタ(付属) - - - - - - -

                  卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-312-0182
                  3-312-0184
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  表示 メモリ数 備考

                  194,000円

                  ( 213,400円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  モノクロ液晶999付属セル 電気伝導率セル 3552-10D セル定数:100m-1 測定範囲:0.1mS~10S

                  203,700円

                  ( 224,070円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  モノクロ液晶999付属セル 低電気伝導率セル 3551-10D セル定数:10m-1 測定範囲:10μS~1S

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました