(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密分銅セット(国家検定合格品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-700-0003
精密分銅セット(国家検定合格品) セイミツフンドウセット 500g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,028円
税込単価
13,231円

【特長】・国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)・日本工業規格(JIS B...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    天びん用分銅
  • 材質詳細:
    ステンレス鋼製(円筒型のみ)/樹脂(収納ケース)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-700-0003 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-700-0003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-700-0003

セット500g
500mg~200g(12個)

1個

12,028( 13,231円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)
・日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密分銅セット(国家検定合格品)の型番3-700-0003のページです。
型番3-700-0003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密分銅セット(国家検定合格品)

精密分銅セット(国家検定合格品)

    精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

    精密分銅セット(国家検定合格品)ステンレス鋼製

      精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

      精密分銅セット(国家検定合格品)セット 2㎏

        OIML型標準分銅F1級

        OIML型標準分銅F1級

          OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 100g+JCSS校正証明書(新規セット)

          OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 100g+JCSS校正証明書(新規セット)

            OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級

            OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級

              メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 コクゴ コクゴ
              通常価格 7,760円 20,370円 36,860円 105,300円 21,000円 9,900円
              通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   11日目~   15日目   9日目~  
              材質 ステンレス ステンレス - 非磁性ステンレス - -
              商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 - - - -
              オプション品 天びん用分銅 天びん用分銅 - - - -
              材質詳細 ステンレス鋼製(円筒型のみ)/樹脂(収納ケース) - - - - -

              精密分銅セット(国家検定合格品)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-700-0002
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              仕様 内容量

              7,760円

              ( 8,536円 )
              1個 あり

              8日目

              セット200g100mg~100g(13個)

              分銅カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました