(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿てんびん

上皿てんびん

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,795円 22,031円
税込単価
25,075円 24,234円

【特長】・耐蝕性・防錆性を考慮して、秤量皿及び台はプラスチック製、組分銅はステ...

詳細情報を確認する

型番

3-105-0000 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプアナログはかり秤量(g)100
感量0.1g仕様分銅付

型番リスト

型番
秤量(g)
感量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-105-0000

100
0.1g

1個

22,795円

22,031

( 24,234円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐蝕性・防錆性を考慮して、秤量皿及び台はプラスチック製、組分銅はステンレス鋼製です。またゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です
・ステンレス製の組分銅付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上皿てんびんの型番3-105-0000のページです。
型番3-105-0000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上皿てんびん

上皿てんびん

    精密分銅 200g

    精密分銅 200g

      防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)

      防塵・防水高精度電子天びん(IP65規格適合)

        メーカー ケニス 三商 アズワン
        通常価格 22,795円 2,433円 77,600円
        通常出荷日 4日目   5日目   1日目~  
        商品タイプ アナログはかり - 電子天秤
        仕様 分銅付 - -

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト