(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子てんびん HTシリーズ

電子てんびん HTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,000円 ~ 14,000円
税込価格
13,200円 ~ 15,400円

コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。用途別の使い分けに便利で...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・付属 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー・JANコード:4981046603935・積重ねに便利な収納ケース付・型式:HT-500
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。 ・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・最大秤量 510g ・最小表示 0.1g ・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜) ・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)

1個

14,000( 15,400円 )

4日目

・付属 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー・JANコード:4981046603928・積重ねに便利な収納ケース付・型式:HT-3000
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。 ・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・最大秤量 3100g ・最小表示 1g ・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜) ・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)

1個

12,000( 13,200円 )

4日目

・付属 ステンレス皿 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー・JANコード:4981046603959・型式:HT-300-JAC
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。 ・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・積重ねに便利な収納ケース付・最大秤量 310g ・最小表示 0.1g ・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜) ・電源 ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)

1個

14,000( 15,400円 )

4日目

・付属 ステンレス皿 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー・JANコード:4981046603966・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。・積重ねに便利な収納ケース付・型式:HT-3000-JAC
・最大秤量 3100g ・最小表示 1g ・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜) ・電源 ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)

1個

14,000( 15,400円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
用途別の使い分けに便利です。
積重ねに便利な収納ケース付

商品情報

仕様

3-105-0605【特長】
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・積重ねに便利な収納ケース付
【商品仕様】
・最大秤量 310g
・最小表示 0.1g
・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜)
・電源 ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)
・付属 ステンレス皿 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー
・JANコード:4981046603959
・型式:HT-300-JAC
3-105-0597【特長】
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・積重ねに便利な収納ケース付
【商品仕様】
・最大秤量 3100g
・最小表示 1g
・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜)
・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)
・付属 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー
・JANコード:4981046603928
・型式:HT-3000
3-105-0596【特長】
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・積重ねに便利な収納ケース付
【商品仕様】
・最大秤量 510g
・最小表示 0.1g
・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜)
・電源 ACアダプタ(別売)または単3電池×4(別売)
・付属 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー
・JANコード:4981046603935
・型式:HT-500
3-105-0607【特長】
・コンパクトサイズで高精度計量が可能な電子てんびんです。
・カラー・バー(レッド・グリーン・オレンジ)やネームホルダーが付属し、用途別の使い分けに便利です。
・積重ねに便利な収納ケース付
【商品仕様】
・最大秤量 3100g
・最小表示 1g
・大きさ 136×195×44㎜ (皿寸法:132×130㎜)
・電源 ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売)
・付属 ステンレス皿 モニタ電池 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー
・JANコード:4981046603966
・型式:HT-3000-JAC
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子てんびん HTシリーズ

電子てんびん HTシリーズ

    電子てんびん HT HT-500-JAC

    電子てんびん HT HT-500-JAC

      電子てんびん HT HT-120

      電子てんびん HT HT-120

        電子てんびん HLシリーズ

        電子てんびん HLシリーズ

          コンパクトスケール

          コンパクトスケール

            エスコ 電子はかり EA715AD

            エスコ 電子はかり EA715AD

              310g(0.1g) コンパクトスケール

              310g(0.1g) コンパクトスケール

                デジタルクッキングスケール KD-184N

                デジタルクッキングスケール KD-184N

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ エスコ エスコ タニタ
                  通常価格 12,000円 16,000円 21,340円 9,700円 13,380円 33,160円 12,297円 3,010円
                  通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  

                  電子てんびん HTシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました