(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子てんびん EK-i EK-610i

電子てんびん EK-i EK-610i

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,332円
税込単価
57,565円

【特長】・通信機能としてRS-232Cを標準装備したコストパフォーマンスに優れ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 最小表示(g):
    0.01
  • 計量皿寸法(φ)(mm):
    110
  • 最大秤量(g):
    600
  • 大きさ(mm):
    190×218×55
  • 電源:
    ACアダプタ(付属)/本体内蔵バッテリー(別売)
  • JANコード:
    4981046601061

型番

3-105-0366 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-105-0366

1個

52,332( 57,565円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信機能としてRS-232Cを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電子てんびんです
・バックライト付の大型液晶で測定値をくっきり表示。悪環境下でも読み取りミスを防ぎます
・g・%・個数の3モードをワンタッチで切り替え可能です
・標準装備のWinCTにより、計測データをWindowsにダイレクトに取り込むことができます
・グラム・%・個数の3モード切替可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

1

製品仕様

型番主要用途最小表示計量皿寸法(φ)種類
3-105-0366はかり0.01g110mm本体

Loading...

3-105-0366で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子てんびん EK-i EK-610iの型番3-105-0366のページです。
型番3-105-0366に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子てんびん EK-i EK-610i

電子てんびん EK-i EK-610i

    電子てんびん  EK-iシリーズ

    電子てんびん EK-iシリーズ

      オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX2202

      オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX2202

        エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

        エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

          電子てんびん EW-i EW-1500i

          電子てんびん EW-i EW-1500i

            オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202

            オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202

              メーカー ケニス ケニス ケニス エスコ ケニス ケニス
              通常価格 52,332円 41,823円 64,328円 42,010円 31,315円 59,732円
              通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
              主要用途 はかり はかり - はかり - はかり
              種類 本体 本体 - 本体 - 本体
              最小表示(g) 0.01 - - - - 0.01
              計量皿寸法(φ)(mm) 110 - - - - -
              最大秤量(g) 600 - - - - 1200

              電子てんびん EK-i EK-610iのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はかりカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました