(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-105-0063
電子てんびん EK-iシリーズ デンシテンビン EK-i EK-300i

電子てんびん  EK-iシリーズ 3-105-0063

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,925円
税込単価
48,318円

【特長】・通信機能としてRS-232Cを標準装備したコストパフォーマンスに優れ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 電源:
    ACアダプタ(付属)/本体内蔵バッテリー(別売)

型番

3-105-0063 解除

Loading...

3-105-0063 の仕様・寸法情報

型番
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法(φ)(mm)
計量皿寸法W(mm)
大きさ(mm)
品番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-105-0063

0.01
丸皿
-
110
-
190×218×55
EK-300i
4981046600187

1個

43,925( 48,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信機能としてRS-232Cを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電子てんびんです
・バックライト付の大型液晶で測定値をくっきり表示。悪環境下でも読み取りミスを防ぎます
・g・%・個数の3モードをワンタッチで切り替え可能です
・標準装備のWinCTにより、計測データをWindowsにダイレクトに取り込むことができます
・グラム・%・個数の3モード切替可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番主要用途最小表示計量皿形状計量皿寸法W計量皿寸法D計量皿寸法(φ)種類
3-105-0063はかり0.01g丸皿  110mm本体
3-106-0151はかり0.1g角皿170mm133mm 本体

Loading...

3-105-0063で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子てんびん EK-iシリーズの型番3-105-0063のページです。
型番3-105-0063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子てんびん  EK-iシリーズ

電子てんびん EK-iシリーズ

    電子てんびん EK-i EK-610i

    電子てんびん EK-i EK-610i

      パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

      パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

        エスコ 電子はかり EA715AD

        エスコ 電子はかり EA715AD

          検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

          検定付きはかり EK-i-Kシリーズ

            コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

            コンパクト天びん EW-iシリーズ JCSS校正書類付

              コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

              コンパクト天びん EW-iシリーズ一般校正書類付

                コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

                コンパクト天びん EK-iシリーズ一般校正書類付

                  コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

                  コンパクト天びん EK-iシリーズ JCSS校正書類付

                    検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                    検定付きはかり EW-i-Kシリーズ

                      高精度デジタル天秤

                      高精度デジタル天秤

                        エスコ 電子はかり EA715CC

                        エスコ 電子はかり EA715CC

                          防じん・防水型高精度電子天びん

                          防じん・防水型高精度電子天びん

                            メーカー ケニス ケニス エー・アンド・デイ エスコ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ エスコ 新光電子
                            通常価格 41,823円 52,332円 20,703円 33,160円 29,544円 39,592円 34,571円 35,089円 46,480円 19,095円 108,869円 24,833円 72,900円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目~   16日目   16日目   15日目~   16日目   3日目~   5日目   1日目~   1日目~  
                            主要用途 はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり はかり - はかり はかり
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            電源 ACアダプタ(付属)/本体内蔵バッテリー(別売) ACアダプタ(付属)/本体内蔵バッテリー(別売) - - - - - - - - - - -

                            電子てんびん EK-iシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-106-0151
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小表示
                            (g)
                            計量皿形状 計量皿寸法D
                            (mm)
                            計量皿寸法(φ)
                            (mm)
                            計量皿寸法W
                            (mm)
                            大きさ
                            (mm)
                            品番 JANコード

                            41,823円

                            ( 46,005円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.1角皿133-170190×210×53EK-3000i4981046600248

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました