(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-105-0575
メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ メトラーデンシテンビン PL-E PL602E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・使いやすいコンパクトデザインの電子てんびんです。実用的な大きい計量皿...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電子天秤
  • サイズ(mm):
    194×225×67
  • サイズ(皿)(mm):
    Φ160
  • 電源詳細:
    ACアダプタ(付属)/単3電池×4(別売)

型番

3-105-0575 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-105-0575 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-105-0575

620
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいコンパクトデザインの電子てんびんです。実用的な大きい計量皿を採用しています
・電池での使用が可能で、単3電池4本で20時間使用できます
・ボタンを押すだけで直近の安定した値が呼び出せるリコール機能を備えています
・個数計算・%秤量・動物計量・リコール・+/-重量チェック・任意係数機能を搭載しています
・簡単操作のコンパクト上皿てんびん

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メトラー電子てんびん PL-Eシリーズの型番3-105-0575のページです。
型番3-105-0575に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

    電子てんびん ALE ALE6202R

    電子てんびん ALE ALE6202R

      MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

      MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

        MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

          メーカー ケニス ケニス アズワン アズワン
          通常価格 - 135,800円 160,892円 105,587円
          通常出荷日 お見積り   11日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 電子天秤 - - -
          サイズ(mm) 194×225×67 - - -
          サイズ(皿)(mm) Φ160 - - -
          電源詳細 ACアダプタ(付属)/単3電池×4(別売) - - -

          メトラー電子てんびん PL-Eシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-105-0576
          3-105-0577
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          秤量
          (g)
          最小表示
          (mg)

          -

          ( - )
          1個 あり

          お見積り

          152010

          -

          ( - )
          1個 -

          お見積り

          6200100

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました