(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8240RBCN
レインボードライバーセット ドライバー

レインボードライバーセット 8240RBCN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,984円
税込単価
10,982円

PBスイスツールズ ドライバー レインボードライバーセット。

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    セット
  • 仕様:
    サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易

型番

8240RBCN 解除

Loading...

8240RBCN の仕様・寸法情報

型番
JANコード
重量(g)
セット内容・付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8240RBCN

7610733270255
524
マイナスドライバー(8100-1-90GR・8100-2-100YG・8100-3-120YE・8100-4-140OR・8100-5-160RE・8100-6-180BL)、ホルダー、台紙
10

1個

9,984( 10,982円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PBスイスツールズ ドライバー レインボードライバーセット。

カタログ

 

8240RBCNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボードライバーセットの型番8240RBCNのページです。
型番8240RBCNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインボードライバーセット

レインボードライバーセット

    ホルダー付きドライバーセット PB 8440

    ホルダー付きドライバーセット PB 8440

      ホルダー付きドライバーセット PB 8242

      ホルダー付きドライバーセット PB 8242

        ホルダー付きドライバーセット PB 8244

        ホルダー付きドライバーセット PB 8244

          ホルダー付きドライバーセット PB 244

          ホルダー付きドライバーセット PB 244

            ホルダー付きドライバーセット PB 8243

            ホルダー付きドライバーセット PB 8243

              ホルダー付きドライバーセット PB 242

              ホルダー付きドライバーセット PB 242

                ホルダー付きドライバーセット PB 8240

                ホルダー付きドライバーセット PB 8240

                  ホルダー付きドライバーセット PB 6244

                  ホルダー付きドライバーセット PB 6244

                    ホルダー付きドライバーセット PB 6242

                    ホルダー付きドライバーセット PB 6242

                      ホルダー付きドライバーセット PB 6440

                      ホルダー付きドライバーセット PB 6440

                        ホルダー付きドライバーセット PB 6240

                        ホルダー付きドライバーセット PB 6240

                          ホルダー付きドライバーセット PB 440

                          ホルダー付きドライバーセット PB 440

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 6,929円 11,957円 8,684円 11,670円 7,646円 7,378円 8,305円 12,826円 8,693円 9,296円 10,115円 13,346円 9,405円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            グリップ材質 硬質プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            軸形状
                            単品/セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット セット
                            仕様 サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易 - - - - - - - - - - - -

                            レインボードライバーセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8242RBCN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 重量
                            (g)
                            セット内容・付属品

                            6,929円

                            ( 7,622円 )
                            1個 -

                            1日目

                            107610733270262319プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー、台紙

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました