(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイヤレバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイヤレバー

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,091円
税込単価
4,500円

【仕様】・全長(mm):280・軸長(mm):170・質量(g):189・付属...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • 全長(mm):
    280
  • 軸長(mm):
    170
  • JANコード:
    7610733240418
  • 質量(g):
    189
  • 付属品:
    台紙

型番

6675-9-170CN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6675-9-170CN

10

1個

4,091( 4,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):280
・軸長(mm):170
・質量(g):189
・付属品:台紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤレバーの型番6675-9-170CNのページです。
型番6675-9-170CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイヤレバー

タイヤレバー

    クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

    クリップクランプツール 671-6・671-10・671CN

      メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ
      通常価格 4,091円 4,160円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ タイヤ関連 内装関連
      全長(mm) 280 -
      軸長(mm) 170 -
      JANコード 7610733240418 -
      質量(g) 189 -

      タイヤレバーのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      バイク・車のタイヤ交換に
      評価 5.0満足度:5.02022/11/03
      タイヤ交換に最適なレバー。
      タイヤレバーは各種あれど、結局PBのこれが使いやすいし硬さも先端の薄さも最高。
      これ以上使いやすいレバーはない。それしか言えない。そんぐらいいい。
      安い他社のはツメがタイヤとホイールの間に入りいくい上にタイヤのビードを浮かせにくい。これはそんな心配がないし外れることも少ない。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました