(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケガキ針

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケガキ針

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,045円
税込単価
3,350円

刃先は交換可能です。材質:刃先/クロームバナジュームアロイスチールクロームメッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    両芯式ケガキ針
  • 軸径(mm):
    3.5
  • 先端部仕様:
    超硬チップ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 全長(mm):
    190
  • グリップ径(mm):
    7.8
  • JANコード:
    7610733241170
  • 質量(g):
    28

型番

700-190CN 解除

Loading...

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700-190CN

10

1個

3,045( 3,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先は交換可能です。
材質:刃先/クロームバナジュームアロイスチール
クロームメッキ仕上げ(グリップはローレットの黒仕上げ)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケガキ針の型番700-190CNのページです。
型番700-190CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケガキ針

ケガキ針

    ケガキ針 700-190

    ケガキ針 700-190

      ケガキ針 超硬チップ付(刃先交換可能)

      ケガキ針 超硬チップ付(刃先交換可能)

        ケガキ針_超硬チップ付(キャップ付き)

        ケガキ針_超硬チップ付(キャップ付き)

          替針 ケガキ針C用(2本入)

          替針 ケガキ針C用(2本入)

            ユニ 丸台トースカン 200mm

            ユニ 丸台トースカン 200mm

              メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ シンワ測定 ユニセイキ
              通常価格 3,045円 768円 1,897円 3,778円 1,380円 8,368円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目  
              商品タイプ 両芯式ケガキ針 - - ペンシル型ケガキ針 替芯 -
              軸径(mm) 3.5 - - 4 - -
              先端部仕様 超硬チップ - - 超硬チップ 超硬チップ -
              単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 -
              全長(mm) 190 - - 135 - -

              ケガキ針のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              穴あけ作業のケガキ
              評価 5.0満足度:5.02023/03/31
              現合で穴開けをする際のツールとして購入。SUSを主に扱っているのですが、耐久性が高くて長く使えています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました