(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:605-2CN
オフセットドライバー(プラス) ドライバー

オフセットドライバー(プラス) 605-2CN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,619円
税込単価
1,781円

【特長】・オフセットマイナスドライバーです・通常のタイプのドライバーでは回すこ...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • 仕様:
    通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮

型番

605-2CN 解除

Loading...

605-2CN の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
軸径(mm)
JANコード
重量(g)
適合ネジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

605-2CN

No.2
125
6
7610733242535
36
M3-5
10

1個

1,619( 1,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフセットマイナスドライバーです
・通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します

商品情報

商品仕様

型番先端サイズ・プラス(+)全長(mm)軸形状軸径(mm)JANコード重量(g)適合ネジ
605-1CNNo.11005761073324252820M2.5-3
605-2CNNo.21256761073324253536M3-5
605-3CNNo.31508761073324254277M6

Loading...

605-2CNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オフセットドライバー(プラス)の型番605-2CNのページです。
型番605-2CNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフセットドライバー(プラス)

オフセットドライバー(プラス)

    オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)

    オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)

      オフセットマイナスドライバー

      オフセットマイナスドライバー

        オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

        オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

          クラフトフォームコンパクト VARIO

          クラフトフォームコンパクト VARIO

            アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸

            アネックス インパクトドライバー用ビット +2×125 対辺6.35mm六角軸

              PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

              PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

                PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)

                PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)

                  差替式精密ドライバーブレード

                  差替式精密ドライバーブレード

                    PB215 差替式ドライバーブレード(プラス)

                    PB215 差替式ドライバーブレード(プラス)

                      PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)

                      PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)

                        ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

                        ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

                          強力ピンバイス 貫通式

                          強力ピンバイス 貫通式

                            メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ WERA ANEX PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ ボンダス ANEX
                            通常価格 1,525円 1,425円 2,278円 1,995円 2,259円 314円 1,170円 1,555円 1,221円 1,029円 1,029円 1,675円 1,338円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            軸形状 - - - - - - 六角 -
                            単品/セット 単品 単品 単品 単品 単品 - - - - - - 単品 -
                            仕様 通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮 - 通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮 - - - - - - - - - -

                            オフセットドライバー(プラス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            605-1CN
                            605-3CN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?先端サイズ・プラス(+) 全長
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            JANコード 重量
                            (g)
                            適合ネジ

                            1,525円

                            ( 1,678円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10No.11005761073324252820M2.5-3

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10No.31508761073324254277M6

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました