(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスハンドル六角棒ドライバー 207L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:207L-5-100
クロスハンドル六角棒ドライバー 207L ドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円

取り回しがしやすく力を加えやすいクロスハンドル六角棒ドライバー。【特長】・手の...

詳細情報を確認する

  • 先端タイプ:
    標準タイプ
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 仕様:
    手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適

(i)ご注意

  • グリップの穴にパイプ等を入れて回すことは厳禁。

型番

207L-5-100 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クロスハンドル六角棒ドライバー 207L:関連画像
 

207L-2-100

  • サイズ:2mm
  • 適合セットスクリュー:M4
  • 適合キャップスクリュー:M2.5
  • 軸長:100mm
  • 全長:140mm
  • 質量:10g

207L-2-200

  • サイズ:2mm
  • 適合セットスクリュー:M4
  • 適合キャップスクリュー:M2.5
  • 軸長:200mm
  • 全長:240mm
  • 質量:21g

207L-2.5-100

  • サイズ:2.5mm
  • 適合セットスクリュー:M5
  • 適合キャップスクリュー:M3
  • 軸長:100mm
  • 全長:140mm
  • 質量:12g

207L-2.5-200

  • サイズ:2.5mm
  • 適合セットスクリュー:M5
  • 適合キャップスクリュー:M3
  • 軸長:200mm
  • 全長:240mm
  • 質量:21g

使用方法・使用事例

使用方法

クロスハンドル六角棒ドライバー 207L:関連画像

取り扱いイメージ

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。
 
商品情報を表示

207L-5-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
軸長 L(mm)
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

207L-5-100

5
140
100
7610733257812
43
10

1個

2,320( 2,552円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り回しがしやすく力を加えやすいクロスハンドル六角棒ドライバー。
【特長】
・手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状。
・グリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことが可能。
【用途】
・狭い場所でトルクをかけたい時に最適。

(i)ご注意

  • グリップの穴にパイプ等を入れて回すことは厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスハンドル六角棒ドライバー 207Lの型番207L-5-100のページです。
型番207L-5-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスハンドル六角棒ドライバー 207L

クロスハンドル六角棒ドライバー 207L

    クロスハンドルナットドライバー

    クロスハンドルナットドライバー

      Tハンドルナットドライバー

      Tハンドルナットドライバー

        六角棒ドライバー(ロング)

        六角棒ドライバー(ロング)

          ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

          ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

            PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

            PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)

              マイナスドライバー マイナス(-)

              マイナスドライバー マイナス(-)

                ロングトルクスHFドライバー

                ロングトルクスHFドライバー

                  PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)

                  PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)

                    オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

                    オフセットマイナスドライバー マイナス(-)

                      メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ WIHA PBスイスツールズ ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                      通常価格 1,730円 2,044円 4,962円 1,183円 1,675円 1,170円 771円 2,311円 1,555円 1,995円
                      通常出荷日 3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      先端タイプ 標準タイプ - - - - - - - - -
                      単品・セット区分 単品 - - - - - - - - -
                      仕様 手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適 - - - - - - - - -

                      クロスハンドル六角棒ドライバー 207Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      207L-2-200
                      207L-7-200
                      207L-8-200
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?二面幅寸法
                      (mm)
                      全長(L寸法)
                      (mm)
                      軸長 L
                      (mm)
                      JANコード 質量
                      (g)

                      1,730円

                      ( 1,903円 )
                      1個 あり

                      3日目

                      102240200761073325772021

                      3,663円

                      ( 4,029円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      1072452007610733257881133

                      3,663円

                      ( 4,029円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      1082452007610733257904158

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました