(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタビーマイナスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタビーマイナスドライバー

通常価格(税別)
1,350円 ~ 2,021円
税込価格
1,485円 ~ 2,223円

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく...

詳細情報を確認する

  • 軸長(mm):
    30
  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • 仕様:
    ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができる

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)全長(mm)軸長(mm)軸形状軸径(mm)単品/セット
135-6-30CN101.680307単品
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸径(mm)
JANコード
重量(g)
適合ネジ
セット内容・付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
0.6
75
4
7610733240777
30
M2.5
-
10

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

5.5
0.8
75
4
7610733234844
30
M3
台紙
10

1個

1,350( 1,485円 )

1日目

6.5
1
75
5
7610733234851
32
M3.5
台紙
10

1個

1,550( 1,705円 )

1日目

8
1.2
80
6
7610733234868
45
M4-5
台紙
10

1個

1,589( 1,748円 )

1日目

10
1.6
80
7
7610733241712
49
M6
台紙
10

1個

2,021( 2,223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。
グリップは耐衝撃性に優れ手入れも簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタビーマイナスドライバー

スタビーマイナスドライバー

    ビットドライバーハンドル

    ビットドライバーハンドル

      ミニラチェセット

      ミニラチェセット

        スタビータイヤバルブドライバー

        スタビータイヤバルブドライバー

          タイヤバルブドライバー

          タイヤバルブドライバー

            スタビーポジドライブドライバー PB 8194

            スタビーポジドライブドライバー PB 8194

              アタックドライバー 4112

              アタックドライバー 4112

                メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ シグネット PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 1,350円 3,576円 2,500円 1,932円 2,081円 1,700円 5,370円
                通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                軸長(mm) 30 - - 15 165 - -
                軸形状 - - -
                単品/セット 単品 - - 単品 単品 単品 -
                仕様 ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができる - - タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに - -

                スタビーマイナスドライバーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました