(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通型マイナスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

普通型マイナスドライバー

通常価格(税別)
1,000円 ~ 2,180円
税込価格
1,100円 ~ 2,398円

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく...

詳細情報を確認する

  • 軸形状:
  • 単品/セット:
    単品
  • 仕様:
    ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝える

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

型番先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)全長(mm)軸長(mm)軸形状軸径(mm)JANコード重量(g)適合ネジ
100-00-70CN20.3145702.5761073324063014M1.2
100-1-90CN3.50.5180903.5761073324065429M2
100-2-100CN40.61951004761073324066139M2.5
100-3-120CN5.50.82201205761073324067858M3
100-5-160CN81.227016077610733240692114M4-5
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
軸径(mm)
JANコード
重量(g)
適合ネジ
セット内容・付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.3
145
70
2.5
7610733240630
14
M1.2
台紙
10

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

3.5
0.5
180
90
3.5
7610733240654
29
M2
-
10

1個

1,240( 1,364円 )

1日目

4
0.6
195
100
4
7610733240661
39
M2.5
台紙
10

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

5.5
0.8
220
120
5
7610733240678
58
M3
台紙
10

1個

1,530( 1,683円 )

1日目

8
1.2
270
160
7
7610733240692
114
M4-5
-
10

1個

2,180( 2,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。
グリップは耐衝撃性に優れ手入れも簡単です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通型マイナスドライバー

普通型マイナスドライバー

    インサイダーミニ

    インサイダーミニ

      検電用ドライバー

      検電用ドライバー

        スタビーマイナスドライバー

        スタビーマイナスドライバー

          合体式2WAYラチェットドライバー

          合体式2WAYラチェットドライバー

            六角棒ドライバー

            六角棒ドライバー

              テーパリーマ K-441・K-442・K-443・K-444

              テーパリーマ K-441・K-442・K-443・K-444

                六角棒ドライバー 205シリーズ

                六角棒ドライバー 205シリーズ

                  メーカー PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ HANDIWORK PBスイスツールズ ホーザン PBスイスツールズ
                  通常価格 1,000円 3,067円 2,529円 1,350円 2,275円 1,100円 1,128円 1,030円
                  通常出荷日 1日目   1日目   21日目   1日目   2日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  軸形状 - - - - 六角
                  単品/セット 単品 セット - 単品 - 単品 - 単品
                  仕様 ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝える 6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供 - ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができる - - - -

                  普通型マイナスドライバーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました