(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,362円
税込単価
13,598円

【特長】・取扱いが容易で、強固な設計になっています。・溶融亜鉛めっきを施してお...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

TFB-100M 解除

Loading...

製品仕様

投光器用架台(1灯用/2灯用/4灯用):関連画像

TFB-100Mの外観、寸法図(単位:mm)

  • 1灯用投光器取付架台(壁面取付兼用形)
  • 適合バンド:B-2M 2本
  • 質量:4.5kg
投光器用架台(1灯用/2灯用/4灯用):関連画像

TFB-200N3の外観、寸法図(単位:mm)

  • 投光器用取付架台(2灯用)
  • φ190~280(適合ポール径190~280mm)
  • 質量:19.1kg
投光器用架台(1灯用/2灯用/4灯用):関連画像

TFB-400N3の外観、寸法図(単位:mm)

  • 投光器用取付架台(4灯用)
  • φ190~280(適合ポール径190~280mm)
  • 質量:31.3kg
投光器用架台(1灯用/2灯用/4灯用):関連画像

TFB-91の外観、寸法図(単位:mm)

  • φ190~265(適合ポール径190~265mm)
  • 2灯用、4灯用架台ともに取付可
  • 質量:7.9kg

※φ265~280(直径265~280mm)のポールを取付ける際は、別途弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

※一般的なご使用の場合、ステー、継ぎ金具を必要としませんが、特に堅牢形として使われる場合はステー、継ぎ金具をおすすめします。(TFB-100M、TFB-200N3、TFB-400N3)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
適合ポール(mm)
適合バンド
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TFB-100M

TFB-100M

投光器用取付架台(1灯用)(壁面取付兼用形)
4974550073936
-
B-2M 2本
4500
1個

1個

12,362( 13,598円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取扱いが容易で、強固な設計になっています。
・溶融亜鉛めっきを施しており、耐候性に優れています。
・LED投光器を1灯~4灯まで取付けられます。
【用途】
・投光器の使用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)の型番TFB-100Mのページです。
型番TFB-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)

    LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

    LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

        岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)270W

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

          LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

            TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

            TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

              岩崎 作業灯(投光器)270W

              岩崎 作業灯(投光器)270W

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

                LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

                  岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                  岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

                      メーカー 東芝ライテック トラスコ中山 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 岩崎電気 トラスコ中山 岩崎電気 トラスコ中山
                      通常価格 12,362円 590円 7,943円 18,229円 11,908円 12,230円 15,352円 12,908円 19,744円 14,112円
                      通常出荷日 5日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   4日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                      商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 投光器 - - 投光器 - 投光器 -
                      その他 オプション オプション オプション - - - - - - -
                      内容量 1個 - - - - - - - - -

                      投光器用架台(1灯用・2灯用・4灯用)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました