(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,052円
税込単価
16,557円

【特長】・人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。夜でもスイッチを探す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    430
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 色:
    バージンホワイト
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    83
  • 適合ランプ:
    LEDユニットフラット形8.0W以下/推奨ランプ:LDF5L-H-GX53/500
  • 消費電力(W):
    5
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    86.0
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 補助点灯装置:
    人感・照度センサー内蔵
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 入力電流(A):
    0.11
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • JANコード:
    4974550429245
  • 質量(g):
    400
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 必ず壁スイッチと併用してお使いください。

型番

LEDD85031Y 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDD85031Y

LEDD85031Y

1個

1個

15,052( 16,557円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます
・使用場所にあわせて点灯時間が選べます。検知エリアから人が離れたり静止した後の点灯時間の切り換えができます。約10秒/約1分/約10分
・点灯照度設定の切り換えができます。約45%/約15% 設定照度より明るい時には消灯のままです。「切」で設定の明るさに関係なく人感センサーとして使用できます
・白熱灯器具60Wクラス
・SL端子台/送り端子台付
・取付バネ
・連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで
・消灯時待機時電力約0.5W
・埋込穴125mm、埋込高75mm
・天井材の厚さ5~25mm以内
【材質】
・プラスチック

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 必ず壁スイッチと併用してお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Yの型番LEDD85031Yのページです。
型番LEDD85031Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

    LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

    LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

      住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

      住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

        メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
        通常価格 15,052円 21,213円 35,827円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明
        仕様 照明器具 照明器具 照明器具
        全光束(lm) 430 305 200
        照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用
        光源色 電球色 電球色 電球色

        LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Yのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました