(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,249円 ~ 19,092円  特別価格 
税込価格
9,074円 ~ 21,001円  特別価格 

【特長】・SL端子台付。・壁面専用。・防雨。・ねじ込み式。・前面ガラス付。(L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 口金:
    E26
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。IB30122は傾斜天井取付不可。LEDS88900は傾斜天井、上向取付不可。調光不可。
  • IB30122は床面より2000mm以上に取付けて下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
詳細タイプ
サイズ(mm)
適合ランプ
可動範囲
消費電力(W)
エネルギー消費効率(lm/W)
最低照射面距離(m)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
700
ビームランプ形100W相当
シルバー
-
LED電球ビームランプ形11.7W以下(E26)/推奨ランプ:LDR7L-W/100W
左右方向360度(1回転以内)垂直方向180度
7.1
98.5
-
4974550247078
1400
1個

1個

8,249( 9,074円 )

5日目

300
白熱灯器具60Wクラス
シルバー
φ130×高さ220×奥行235
LED電球一般電球形7.8W以下(E26)/推奨ランプ:LDA7L-H/60W
回転角180度、首振角90度
7.0
42.8
0.3
4974550423816
1700
1個

1個

19,092円

17,325

( 19,058円 )

5日目

300
白熱灯器具60Wクラス
マイルドホワイト
φ130×高さ220×奥行235
LED電球一般電球形7.8W以下(E26)/推奨ランプ:LDA7L-H/60W
回転角180度、首振角90度
7.0
42.8
0.3
4974550423793
1700
1個

1個

19,092円

17,325

( 19,058円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SL端子台付。
・壁面専用。
・防雨。
・ねじ込み式。
・前面ガラス付。(LEDS88900)
【材質】
・アルミダイキャスト。

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。IB30122は傾斜天井取付不可。LEDS88900は傾斜天井、上向取付不可。調光不可。
  • IB30122は床面より2000mm以上に取付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

    住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

    住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

      AC100V/6.0W/E17 電球/LED

      AC100V/6.0W/E17 電球/LED

        AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

        AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

          LEDプラグインライト

          LEDプラグインライト

            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック エスコ エスコ 日動工業
            通常価格 8,249円 10,494円 3,276円 590円 9,779円
            通常出荷日 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ LED照明 LED照明 - - LED照明
            仕様 照明器具 照明器具 - - その他
            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 - - 1灯用
            光源色 電球色 電球色 - - -
            口金 E26 - - - -

            住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました