(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,213円 17,999円
税込単価
23,334円 19,799円

【特長】・周囲が暗くなってから人が近づくと自動で点灯。いなくなると自動消灯。必...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    305
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細タイプ:
    ON/OFFセンサー連動点灯形
  • 光源色:
    電球色
  • 色:
    バージンホワイト
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    83
  • 適合ランプ:
    LEDユニットフラット形6.9W以下 ランプ全高38mmまで/推奨ランプ:LDF4LHGX53/C7/400
  • 消費電力(W):
    4.2
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    72.6
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • JANコード:
    4974550453585
  • 保護等級:
    IP23(枠側)・IP20(天井裏側)
  • 質量(g):
    900
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。傾斜天井取付不可。犯罪を必ず阻止するものではありません。
  • 天井材の厚さ5~25mm以内。必ず壁スイッチをお使いください。

型番

LEDD85921Y(W) 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDD85921Y(W)

LEDD85921Y(W)

1個

1個

21,213円

17,999

( 19,799円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲が暗くなってから人が近づくと自動で点灯。いなくなると自動消灯。必要な時だけ点灯する省エネなON/OFFセンサー ダウンライトです
・明るい時は消灯。周囲が暗くなると、ON/OFFモード。帰宅時も便利。夜中の防犯などに
・ON/OFFモード:明るい時は消灯。→暗くなるとセンサー起動。→人が近づくとパッと100%点灯。→人がいなくなると消灯。→明るくなると消灯(人とは人などの熱源を表します)
・白熱灯器具40Wクラス
・SL端子台付/送り端子台付/連動用端子台付
・取付バネ
・下面カバー付
・防雨
・埋込穴150mm、埋込高100mm
・連動負荷:LEDユニットフラット形2台まで
・検知後点灯時間(長:約180秒・中:約60秒・短:約30秒)
【材質】
・鋼板、下面:アクリル

(i)ご注意

  • ランプ別売。傾斜天井取付不可。犯罪を必ず阻止するものではありません。
  • 天井材の厚さ5~25mm以内。必ず壁スイッチをお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライトの型番LEDD85921Y(W)のページです。
型番LEDD85921Y(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

    LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

    LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

      住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

      住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

        住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

          メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
          通常価格 21,213円 15,052円 35,827円 19,505円
          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目  
          商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
          仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
          全光束(lm) 305 430 200 450
          照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
          詳細タイプ ON/OFFセンサー連動点灯形 - ポール径φ100mm・上面カバー付 -

          LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました