(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,827円 28,611円
税込単価
39,410円 31,472円

【特長】・照度センサー:周囲が暗くなると点灯して明るくなると消灯。深夜の帰宅時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    200
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 詳細タイプ:
    ポール径φ100mm・上面カバー付
  • 光源色:
    電球色
  • 口金:
    E26
  • サイズ(mm):
    φ104×高さ965
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 適合ランプ:
    LED電球一般電球形全方向タイプ40W形・60W形相当(E26)/推奨ランプ:LDA5L-G/40W
  • 消費電力(W):
    4.9
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    40.8
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 質量(g):
    3100
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。
  • 必ず指定のランプを組み合わ せてご使用ください。

型番

LEDG88919Y(S) 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDG88919Y(S)

LEDG88919Y(S)

シルバー
4974550478120
1個

1個

35,827円

28,611

( 31,472円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照度センサー:周囲が暗くなると点灯して明るくなると消灯。
深夜の帰宅時に明るく便利なあかりです。
・明るい時は消灯。→人がいてもいなくても100%点灯維持。→明るくなると消灯。(※人とは人などの熱源を表します。)
・口出し線式。ねじ込み。
・防雨。
・灯具・ポール同梱。
【材質】
・ガラス/ポール:アルミ/上面カバー:ステンレス。

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。
  • 必ず指定のランプを組み合わ せてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100の型番LEDG88919Y(S)のページです。
型番LEDG88919Y(S)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

    住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

    住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

      高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

      高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

        AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

        AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

          LED屋外ブラケット LEDB87951L

          LED屋外ブラケット LEDB87951L

            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 岩崎電気 エスコ 東芝ライテック
            通常価格 35,827円 8,485円 75,251円 5,560円 29,404円
            通常出荷日 5日目   5日目   9日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
            商品タイプ LED照明 その他 LED照明 - LED照明
            仕様 照明器具 照明器具 高天井用 - 照明器具
            全光束(lm) 200 - 20000 - 550
            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 2灯用 - 1灯用
            詳細タイプ ポール径φ100mm・上面カバー付 - - - -

            住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました