(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEDG88911
住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100 エルイーディーショウメイキグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,496円
税込単価
15,946円

お好みに合わせて灯具とポールをチョイス。LED電球一般電球形ガーデンライトの灯...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 口金:
    E26
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 保護等級:
    IP23
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプは別売です。100V専用です。
  • 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。

型番

LEDG88911 解除

Loading...

製品特長・仕様

LEDG88904(K)部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
2グローブ1軟質ガラス透明フロスト レリーフ模樣
3ソケット1磁器DIS-3006(E26)
4アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき(本体内に取付け)
5パッキン1SR(シリコーンゴム)
6ランプ1-LED電球 一般電球形(別売)
7パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明
8パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

適合ランプ基本特性
適合ランプ
(LED電球)
定格電源電圧
(V)
電源周波数
(Hz)
消費電力
(W)
入力電流
(A)
LDA8L-G/60W100050/607.80.13
LDA7N-G/60W100050/607.30.122
LDA5L-G/40W100050/604.90.084
LDA4N-G/40W100050/604.40.075

外形図

LEDG88904(K)

住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100 LEDG88904(K)外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

使用上の注意

1)LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
2)AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

 

安全に関するご注意

  • 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
  • 本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
  • 水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には取り付けないでください。感電や転倒の原因となります。
  • この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
  • この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器貝落下の原因となります。
  • この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
  • この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
  • この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
商品情報を表示

LEDG88911 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDG88911

LEDG88911

300
ガードあり
ブラック
グローブ径φ206×高さ170
4974550423601
1400
1個

1個

14,496( 15,946円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お好みに合わせて灯具とポールをチョイス。
LED電球一般電球形ガーデンライトの灯具。
【特長】
・灯具デザインは選べる12種類。
・ポールは長さが2種類。
・さらにコーディネートしやすいブラックとシルバーの2種類をラインアップ。
・お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。
・口出し線式。
・ねじ込み式。
・防雨。
【材質】
・ガラス、アルミダイキャスト、ステンレス。

(i)ご注意

  • ランプは別売です。100V専用です。
  • 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100の型番LEDG88911のページです。
型番LEDG88911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100

    住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

    住宅用 ランプ交換可能形/ガーデンライト LED電球タイプ 照度センサー付 ポール径φ100

      AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

      AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付) EA761XE-36

        高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

        高天井用照明器具 LEDioc CEILING HB エリアライトEHCL17731W/NSAN8

          LED屋外ブラケット LEDB87951L

          LED屋外ブラケット LEDB87951L

            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック エスコ 岩崎電気 東芝ライテック
            通常価格 8,485円 35,827円 5,560円 75,251円 29,404円
            通常出荷日 5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 9日目   5日目  
            商品タイプ その他 LED照明 - LED照明 LED照明
            仕様 照明器具 照明器具 - 高天井用 照明器具
            照明器具タイプ 1灯用 1灯用 - 2灯用 1灯用
            口金 E26 E26 - - -
            周波数(Hz) 50/60 - - - -

            住宅用 ガーデンライト LED電球タイプ ポール径φ100のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            LEDG88908(K)
            LEDG88908(S)
            LEDG88910
            LEDG88912(K)
            LEDG88912(S)
            LEDG88913(K)
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            全光束
            (lm)
            詳細タイプ サイズ
            (mm)
            JANコード 質量
            (g)
            内容量

            8,485円

            ( 9,334円 )
            1個 あり

            5日目

            265ガード・上面カバーなしブラックグローブ径φ102×高さ16549745504217991200-

            8,485円

            ( 9,334円 )
            1個 あり

            5日目

            265ガード・上面カバーなしシルバーグローブ径φ102×高さ16549745504218051200-

            19,504円

            ( 21,454円 )
            1個 あり

            5日目

            170ガードありブラックグローブ径φ136×高さ17249745504235951700-

            17,796円

            ( 19,576円 )
            1個 あり

            5日目

            220ガードありブラックグローブ径φ138×高さ16549745504236251500-

            17,796円

            ( 19,576円 )
            1個 あり

            5日目

            220ガードありシルバーグローブ径φ138×高さ16549745504236181500-

            8,485円

            ( 9,334円 )
            1個 あり

            5日目

            255ガード・上面カバーなしブラックグローブ径φ102×高さ14349745504236321300-

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました