(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,862円 ~ 24,630円  特別価格 
税込価格
24,048円 ~ 27,093円  特別価格 

【特長】・埋込寸法:210mm・白熱灯器具40Wクラス。・コンセント。ねじ込み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 口金:
    E26
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 適合ランプ:
    LED電球一般電球形全方向タイプ40W形・60W形相当(E26)/推奨ランプ:LDA5L-G/40W
  • 消費電力(W):
    4.9
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 付属品:
    キャプタイヤコード(5m)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。
  • 必ず指定のランプを組み合わ せてご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:2.3kg(LEDG88903)、2.5kg(LEDG88905・LEDG88915)
  • 電圧:100V
  • 屋外用

【部品】

LEDG88903

部番部品名個数材質摘要
1グローブ1軟質ガラス透明 フロスト リブ入り
2本体1ADC(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装(銀色)
3ポール1Al(アルミニウム)t1.8アクリル焼付塗装(銀色)
4ソケット1磁器DIS-3006(E26)
5電源コード12PNCT(キャブタイヤ丸形ケーブル)黒 プラグ付
6スパイク1SUS(ステンレス鋼)t1.2アクリル焼付塗装(黒)
7ランプ1-LED電球一般電球形(別売)
8アースねじ1BsBM(黄銅)M4ニッケルめっき
9パッキン1SR(シリコーンゴム)
10パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明
11パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明

LEDG88905

部番部品名個数材質摘要
1上面カバー1SUS(ステンレス鋼)ポリエステル粉体塗装(黒)
2グローブ1軟質ガラス乳白
3本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
4ポール1Al(アルミニウム)t1.8アクリル焼付塗装(黒)
5ソケット1磁器DIS-3006(E26)
6電源コード12PNCT(キャブタイヤケーブル)黒 プラグ付
7スパイク1SUS(ステンレス鋼)t1.6アクリル焼付塗装(黒)
8ランプ1-LED電球一般電球形(別売)
9アースねじ1BsBM(黄銅)M4ニッケルめっき
10パッキン1SR(シリコーンゴム)
11パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明
12パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明

LEDG88915

部番部品名個数材質摘要
1グローブ1軟質ガラス乳白
2本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
3ポール1Al(アルミニウム)t1.8アクリル焼付塗装(黒)
4ソケット1磁器DIS-3006(E26)
5電源コード12PNCT(キャブタイヤ丸形ケーブル)プラグ付き(黒)
6スパイク1SUS(ステンレス鋼)t1.6アクリル焼付塗装(黒)
7ランプ1-LED電球一般電球形(別売)
8アースねじ1BsBM(黄銅)M4ニッケルめっき
9パッキン1SR(シリコーンゴム)
10パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明
11パッキン1SR(シリコーンゴム)半透明

外形図

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100 外形図

LEDG88903

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100 外形図2

LEDG88905

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100 外形図3

LEDG88915

注意・禁止事項

使用上の注意

(1)LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
(2)AC100V専用器具です。200Vでのご使用はできません。

器具取付け禁止場所

  • くぼ地等で水や雪のたまる場所
  • 器具が倒れるような傾斜のある場所
  • 草・木が成長して器具がおおわれるような場所
  • 燃えやすいものの近く

安全に関するご注意

  • 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
  • 本器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
  • 水はけの悪い場所や常に水の溜まっている場所には取り付けないでください。感電や転倒の原因となります。
  • この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
  • この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
  • この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
  • この器具に紙や布をかぶせたり、燃えやすいものを近くに置いて使用しないでください。火災の原因となります。
  • この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
詳細タイプ
サイズ(mm)
エネルギー消費効率(lm/W)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
上面カバーなし
シルバー
φ102×高さ289
71.4
4974550423670
2300
1個

1個

22,686円

19,249

( 21,174円 )

5日目

270
上面カバーあり
ブラック
φ104×高さ290
55.1
4974550423694
2500
1個

1個

24,630円

20,901

( 22,991円 )

5日目

310
上面カバーなし
ブラック
φ102×高さ289
63.2
4974550423663
2500
1個

1個

21,862円

18,549

( 20,404円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋込寸法:210mm
・白熱灯器具40Wクラス。
・コンセント。ねじ込み式。
・防雨。
・キャプタイヤコード付属(5m)
【材質】
・本体:アルミ、ガラス/スパイク:ステンレス

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。
  • 必ず指定のランプを組み合わ せてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

    LED一体形屋外ブラケット

    LED一体形屋外ブラケット

      LED屋外ブラケット LEDB88942

      LED屋外ブラケット LEDB88942

        住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

        住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

          LED屋外ブラケット LEDB87951L

          LED屋外ブラケット LEDB87951L

            LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

            LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

              AC100V/6.0W/E17 電球/LED

              AC100V/6.0W/E17 電球/LED

                LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

                LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

                  メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック エスコ 東芝ライテック
                  通常価格 21,862円 14,968円 15,075円 19,799円 29,404円 15,052円 3,276円 21,213円
                  通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 5日目  
                  商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 - LED照明
                  仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 - 照明器具
                  照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 - 1灯用
                  光源色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 - 電球色
                  口金 E26 - E26 - - - - -

                  住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました