(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED屋外ブラケット LEDB88942

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEDB88942(K)
LED屋外ブラケット LEDB88942 LEDオクガイブラケット LEDB88942

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,075円
税込単価
16,583円

【特長】・白熱灯器具40Wクラス。・SL端子台付。・化粧ねじ。・壁面専用。・防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    240
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 口金:
    E26
  • サイズ(mm):
    幅115×高さ160×奥行127
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 適合ランプ:
    LDA5L-G/40W、LED電球(E26)一般電球形全方向タイプ40W形・60W形相当/推奨ランプ:LDA5L-G/40W
  • 消費電力(W):
    4.9
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    48.9
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 質量(g):
    1100
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。

型番

LEDB88942(K) 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:1.0kg
  • 電圧:100V
  • 屋外用
  • セード取付け:化粧ねじ方式

【部品】

部番部品名個数材質摘要
LEDB88942(K)LEDB88942(S)LEDB88942(W)
1本体1ADC(アルミダイカスト)アクリル焼付塗装(黒)アクリル焼付塗装
(ウォームシルバー)
アクリル焼付塗装
(ピュアホワイト)
2サポート1SUS(ステンレス鋼)-
3パッキン1SR(シリコーンゴム)
4端子台1PP(ポリプロピレン樹脂)DFC-3623
5ソケット1磁器DIS-3006(E26)
6化粧ナット2BsBM(黄銅)クロメートめっき(黒)
7化粧ねじ1BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(黒色)アクリル焼付塗装
(ウォームシルバー)
アクリル焼付塗装
(ピュアホワイト)
8セード1PMMA(アクリル樹脂)透明 両面マット
9アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき
10ランプ1-LED電球一般電球形(別売)
11定格銘板1-本体貼付

外形図

LED屋外ブラケット LEDB88942 外形図

使用方法・使用事例

LED屋外ブラケット LEDB88942 関連画像

器具周囲面より10cm以上離して取り付けてください。

注意・禁止事項

使用上の注意

(1)LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
(2)AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。
(3)天井面・床置取付け不可。逆向き取付け不可・浴室使用不可。

安全に関するご注意

  • 必ず適合ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
  • 本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
  • 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
    水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
  • この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
  • この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
  • この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • 調光器と組み合わせて使用できません。
商品情報を表示

LEDB88942(K) の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDB88942(K)

LEDB88942(K)

ブラック
4974550556217
1個

1個

15,075( 16,583円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱灯器具40Wクラス。
・SL端子台付。
・化粧ねじ。
・壁面専用。
・防雨。
【材質】
・アルミダイカスト、下面カバー:アクリル。

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED屋外ブラケット LEDB88942の型番LEDB88942(K)のページです。
型番LEDB88942(K)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED屋外ブラケット LEDB88942

LED屋外ブラケット LEDB88942

    LED一体形屋外ブラケット

    LED一体形屋外ブラケット

      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

        LED屋外ブラケット LEDB87951L

        LED屋外ブラケット LEDB87951L

          住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

          住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

            AC100V/6.0W/E17 電球/LED

            AC100V/6.0W/E17 電球/LED

              メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック エスコ
              通常価格 15,075円 14,968円 21,862円 29,404円 19,799円 3,276円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能
              商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 -
              仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 -
              全光束(lm) 240 - - 550 - -
              照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 -
              光源色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 -

              LED屋外ブラケット LEDB88942のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              LEDB88942(S)
              LEDB88942(W)
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              JANコード 内容量

              15,437円

              ( 16,981円 )
              1個 あり

              5日目

              ウォームシルバー4974550556224-

              15,075円

              ( 16,583円 )
              1個 あり

              5日目

              ピュアホワイト4974550556200-

              LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました