(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,505円
税込単価
21,456円

【特長】・白熱灯器具60Wクラス。・SL端子台付。・壁面専用。・防雨。・明るい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    450
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 口金:
    E26
  • サイズ(mm):
    幅173×高さ354×奥行264
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 適合ランプ:
    LED電球一般電球形全方向タイプ40W形相当または60W形相当(E26)/推奨ランプ:LDA8L-G/60W
  • 消費電力(W):
    7.8
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    57.6
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 質量(g):
    1500
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。

型番

LEDB88940(K) 解除

Loading...

製品特長・仕様

LEDB88940(K)部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1化粧ナット2ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
2本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
3上面カバー1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
4化粧ナット2BsBM(黄銅)クロメートめっき(黒)
5ソケット1磁器DIS-3006(E26)
6セード6軟質ガラス透明 内面サンドブラスト
7ガード1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)
8ランプ1-LED電球一般電球形(別売)
9パッキン1SR(シリコーンゴム)
10端子台1UF(コリア樹脂)DFC-3619
11サポート1SUS(ステンレス鋼)-
12アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき
13化粧ナット2BsBM(黄銅)クロメートめっき(黒)
14定格銘板1--

LEDB88940(W)部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1化粧ナット2ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(マイルドホワイト)
2本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(マイルドホワイト)
3上面カバー1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(マイルドホワイト)
4化粧ナット2BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(マイルドホワイト)
5ソケット1磁器DIS-3006(E26)
6セード6軟質ガラス透明 内面サンドブラスト
7ガード1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(マイルドホワイト)
8ランプ1-LED電球一般電球形(別売)
9パッキン1SR(シリコーンゴム)
10端子台1UF(コリア樹脂)DFC-3619
11サポート1SUS(ステンレス鋼)-
12アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき
13化粧ナット2BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(マイルドホワイト)
14定格銘板1--

外形図

住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940 外形図

注意・禁止事項

使用上の注意

1)LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2)AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。

安全に関するご注意

  • 必ず指定ランプを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
  • この器具は、防雨形です。サウナなどの高温になる場所では使用できません。感電・過熱による火災の原因となります。
  • 取り付けの際は取付面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴をコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
     湿気、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • この器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
  • この器具は、腐食性ガス雰囲気場所(温泉地など)には使用しないでください。
     そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
  • この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
  • 本器具は、壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDB88940(K)

LEDB88940(K)

ブラック
4974550579407
1個

1個

19,505( 21,456円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱灯器具60Wクラス。
・SL端子台付。
・壁面専用。
・防雨。
・明るい時は消灯。
・周囲が暗くなると、ON/OFFモード。
・帰宅時も便利。
・夜中の防犯などに。
・暗くなると点灯、約6時間(8時間)経過するとON/OFFセンサーモードに切り換わります。
【材質】
・アルミダイカスト、板ガラス。

(i)ご注意

  • ランプ別売。100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940の型番LEDB88940(K)のページです。
型番LEDB88940(K)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

    AC100V/6.0W/E17 電球/LED

    AC100V/6.0W/E17 電球/LED

      LED屋外ブラケット LEDB88942

      LED屋外ブラケット LEDB88942

        住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

        住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

          LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

          LEDダウンライト 高気密SGI形 埋込穴Φ125 ON/OFFセンサー付 LEDD85031Y

            メーカー 東芝ライテック エスコ 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
            通常価格 19,505円 3,276円 15,075円 21,862円 15,052円
            通常出荷日 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ LED照明 - LED照明 LED照明 LED照明
            仕様 照明器具 - 照明器具 照明器具 照明器具
            全光束(lm) 450 - 240 - 430
            照明器具タイプ 1灯用 - 1灯用 1灯用 1灯用
            光源色 電球色 - 電球色 電球色 電球色

            住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました