(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED屋外ブラケット LEDB87951L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED屋外ブラケット LEDB87951L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,404円 24,696円
税込単価
32,344円 27,166円

【特長】・白熱灯器具60Wクラス。・SL端子台付。・壁面専用。横向取付可。・防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    550
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • サイズ(mm):
    幅200×高さ314×奥行128
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 消費電力(W):
    7.8
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    70.5
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 質量(g):
    1200
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。

型番

LEDB87951L(K)-LS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:1.2kg
  • 電圧:100V
  • 屋外用
  • セード取付け:(LEDB87951L(K)-LS)化粧ねじ方式、(LEDB87951L(S)-LS)化粧ナット方式

【基本特性(周囲温度25℃)】

型番消費電力(W)器具光束(lm)※1相関色温度(K)※1演色評価数(Ra)※1
LEDB87951L(K)-LS7.85502,70080
LEDB87951L(S)-LS

※1:保証値ではありません

【部品】

部番部品名個数材質摘要
LEDB87951L(K)-LSLEDB87951L(S)-LS
1電源ユニット1--
2端子台1PP(ポリプロピレン樹脂)DFC-3623
3LEDモジュール1--
4パッキン1SR(シリコーンゴム)
5取付け金具1SUS(ステンレス鋼)-
6本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)ポリエステル粉体塗装(銀色)
7ガード1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(黒)ポリエステル粉体塗装(銀色)
8セード1PMMA(アクリル樹脂)乳白
9パッキン1SR(シリコーンゴム)
10化粧ナット1BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(黒)ニッケルクロムめっき
11アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき
12定格銘板1-本体貼付

外形図

LED屋外ブラケット LEDB87951L 外形図

使用方法・使用事例

LED屋外ブラケット LEDB87951L 関連画像

器具周囲面より10cm以上離して取り付けてください。

注意・禁止事項

使用上の注意

(1)LED素子には発光、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも発色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
(2)AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。
(3)逆向き取付け不可・浴室使用不可

安全に関するご注意

  • 本器具は、天井付け、壁付け兼用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
  • 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
    水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
  • この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
  • この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
  • この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • 調光器と組み合わせて使用できません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDB87951L(K)-LS

LEDB87951L(K)-LS

ブラック
4974550554473
1個

1個

29,404円

24,696

( 27,166円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱灯器具60Wクラス。
・SL端子台付。
・壁面専用。横向取付可。
・防雨。
【材質】
・アルミダイキャスト、アクリル

(i)ご注意

  • 100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED屋外ブラケット LEDB87951Lの型番LEDB87951L(K)-LSのページです。
型番LEDB87951L(K)-LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED屋外ブラケット LEDB87951L

LED屋外ブラケット LEDB87951L

    住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

    住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

      住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

        LED屋外ブラケット LEDB88942

        LED屋外ブラケット LEDB88942

          LED一体形屋外ブラケット

          LED一体形屋外ブラケット

            LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

            LEDユニットフラット形 高気密SB形 埋込穴Φ150 ON/OFFセンサーダウンライト

              メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
              通常価格 29,404円 19,799円 21,862円 15,075円 14,968円 21,213円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
              仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
              全光束(lm) 550 - - 240 - 305
              照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
              光源色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色

              LED屋外ブラケット LEDB87951Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました