(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEDB87930L(S)-LS
住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930 エルイーディーショウメイキグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,494円
税込単価
11,543円

【特長】・白熱灯器具60Wクラス。・SL端子台付。・天井、壁面兼用。横向き取付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    420
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • サイズ(mm):
    幅90×高さ270×奥行85
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 消費電力(W):
    4.9
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    85.7
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 質量(g):
    700
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 100V専用商品です。調光不可。ボックス取付不可(パッキン寸法31.5×106.5)

型番

LEDB87930L(S)-LS 解除

Loading...

カタログを表示

LEDB87930L(S)-LS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDB87930L(S)-LS

LEDB87930L(S)-LS

シルバー
4974550551380
1個

1個

10,494( 11,543円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱灯器具60Wクラス。
・SL端子台付。
・天井、壁面兼用。横向き取付可。
・防雨。
【材質】
・プラスチック、アクリル。

(i)ご注意

  • 100V専用商品です。調光不可。ボックス取付不可(パッキン寸法31.5×106.5)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930の型番LEDB87930L(S)-LSのページです。
型番LEDB87930L(S)-LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

    住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

    住宅用 スパイク式LEDガーデンライト ランプ交換可能形 ポール径φ100

      メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック
      通常価格 10,494円 21,862円
      通常出荷日 5日目   5日目  
      商品タイプ LED照明 LED照明
      仕様 照明器具 照明器具
      全光束(lm) 420 -
      照明器具タイプ 1灯用 1灯用
      光源色 電球色 電球色

      住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      LEDB87930L(K)-LS
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード 内容量

      16,675円

      ( 18,343円 )
      1個 あり

      5日目

      ブラック4974550551373-

      LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました