(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED一体形屋外ブラケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED一体形屋外ブラケット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,968円 14,378円
税込単価
16,465円 15,816円

【特長】・白熱灯器具60Wクラス。・SL端子台付。・ねじこみ式。・壁面、床置兼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光源色:
    電球色
  • 色温度(K):
    2700
  • 平均演色評価数(Ra):
    80
  • 消費電力(W):
    7.8
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 保護等級:
    IP23
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。

型番

LEDB87910L-LS 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

消費電力(W)7.8
器具光束(*1)(lm)575
相関色温度(*1)(K)2,700
演色評価数(*1)(Ra)80

    周囲温度25℃
*1:保証値ではありません。

LEDB87910L-LS部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1グローブ1軟質ガラス乳白
2LEDモジュール1--
3電源ユニット1--
4本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(ウォームシルバー)
5パッキン1SR(シリコーンゴム)
6端子台1PP(ポリプロピレン樹脂)DFC-3623
7アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき(本体内に取付)
8パッキン1SR(シリコーンゴム)白 φ8
9定格銘板1--

LEDB87911L-LS部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1ガード1SUS(ステンレス鋼)ポリエステル粉体塗装(ウォームシルバー)
2LEDモジュール1--
3端子台1PP(ポリプロピレン樹脂)DFC-3623
4電源ユニット1--
5パッキン1SR(シリコーンゴム)
6グローブ1軟質ガラス乳白
7アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき(本体内に取付)
8本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(ピュアホワイト)
9パッキン1SR(シリコーンゴム)白 φ8
10取付けねじ2BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(ウォームシルバー)
11定格銘板1--

LEDB87912L-LS部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1ガード1SUS(ステンレス鋼)ポリエステル粉体塗装(ミディアムブラウン)
2LEDモジュール1--
3端子台1PP(ポリプロピレン樹脂)DFC-3623
4電源ユニット1--
5パッキン1SR(シリコーンゴム)
6グローブ1軟質ガラス乳白
7アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき(本体内に取付)
8本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(ピュアホワイト)
9パッキン1SR(シリコーンゴム)白 φ8
10取付けねじ2BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(ミディアムブラウン)
11定格銘板1--

LEDB87913L-LS部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1ガード1SUS(ステンレス鋼)アクリル焼付塗装(ダークブラウン)
2LEDモジュール1--
3端子台1PP(ポリプロピレン樹脂)DFC-3623
4電源ユニット1--
5パッキン1SR(シリコーンゴム)
6グローブ1軟質ガラス乳白
7アースねじ1BsBM(黄銅)M4 ニッケルめっき(本体内に取付)
8本体1ADC(アルミダイカスト)ポリエステル粉体塗装(ピュアホワイト)
9パッキン1SR(シリコーンゴム)白 φ8
10取付けねじ2BsBM(黄銅)アクリル焼付塗装(ダークブラウン)
11定格銘板1--

外形図

LEDB87910L-LS

LED一体形屋外ブラケット LEDB87910/LEDB87911/LEDB87912/LEDB87913 LEDB87910L-LS外形図

LEDB87911L-LS/LEDB87912L-LS/LEDB87913L-LS

LED一体形屋外ブラケット LEDB87910/LEDB87911/LEDB87912/LEDB87913 LEDB87911L-LS/LEDB87912L-LS/LEDB87913L-LS外形図

注意・禁止事項

使用上の注意

1)LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2)AC100V専用器具です。200Vでの使用できません。

安全に関するご注意

  • 本器具は、床置・壁付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
  • 取り付けの際は取付け面の凹凸を調べて平滑な所に取り付けてください。また、電源穴を内側よりコーキングしてください。造営物によっては、ポリ台・木台を使用してください。
     水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • この器具(屋外用)は、海岸に近い塩害地区には使用できません。早期の錆発生、落下の原因となります。
  • この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
  • この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと、器具落下の原因となります。
  • この器具は、防湿形ではありませんので、湯気、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
  • 調光器と組み合わせて使用できません。破損、発煙の原因となります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
サイズ(mm)
エネルギー消費効率(lm/W)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDB87910L-LS

LEDB87910L-LS

575
乳白
□133×奥行139
73.7
4974550550710
1100
1個

1個

14,968円

14,378

( 15,816円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・白熱灯器具60Wクラス。
・SL端子台付。
・ねじこみ式。
・壁面、床置兼用。
・防雨。
【材質】
・本体:アルミダイキャスト、ガラス(乳白フロスト)/ ガード:ステンレス。

(i)ご注意

  • 100V専用商品です。調光不可。傾斜天井取付不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED一体形屋外ブラケットの型番LEDB87910L-LSのページです。
型番LEDB87910L-LSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED一体形屋外ブラケット

LED一体形屋外ブラケット

    住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

    住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

      LED屋外ブラケット LEDB87951L

      LED屋外ブラケット LEDB87951L

        住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

        住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

          LED屋外ブラケット LEDB88942

          LED屋外ブラケット LEDB88942

            住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

            住宅用 LED一体形屋外ブラケット 足元灯―半埋込形

              メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
              通常価格 14,968円 10,494円 29,404円 8,249円 15,075円 19,799円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
              仕様 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
              照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
              光源色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色 電球色
              色温度(K) 2700 2700 2700 2700 2700 2700

              LED一体形屋外ブラケットのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました