(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEDS85000F
LED屋内ブラケット LEDS85000-85002 LEDオクナイブラケット LEDS85000-85002

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

【特長】・別売の調光対応ランプ・ コントルクスで調光可能・ 天井壁面兼用・最低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    5
  • タイプ:
    1灯式
  • 光源色:
    電球色
  • 色温度:
    2700K
  • 定格電圧(V):
    100
  • 入力電流(mA):
    110
  • 光源寿命(時間):
    40000時間
  • 内容量:
    1個

型番

LEDS85000F 解除

Loading...

カタログを表示

LEDS85000F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
材質
演色
エネルギー消費効率(lm/W)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDS85000F

LEDS85000F

490
φ93×157
4974550262293
500
アルミダイカスト(バージンホワイト)
Ra80
98.0
器具周囲面から200mm以上離して取付、白熱灯器具 60Wクラス、ボックス取付不可、振幅:90°、回転角:330°、SL端子台付
1個

1個

12,610( 13,871円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の調光対応ランプ・ コントルクスで調光可能
・ 天井壁面兼用
・最低照射面距離0.1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED屋内ブラケット LEDS85000-85002の型番LEDS85000Fのページです。
型番LEDS85000Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

    LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

    LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

      LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

      LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

        電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

        電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

          ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

          ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

            スポットライト 1500白塗

            スポットライト 1500白塗

              メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
              通常価格 11,313円 19,351円 6,876円 31,519円 3,299円 15,125円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
              消費電力(W) 5 - - - - 13.7
              タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
              光源色 電球色 電球色 電球色 - - -
              色温度 2700K 2700K 2700K - 5000K -

              LED屋内ブラケット LEDS85000-85002のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              LEDS85000R
              LEDS85001F
              LEDS85001R
              LEDS85002F
              LEDS85002R
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全光束
              (lm)
              サイズ
              (mm)
              JANコード 質量
              (g)
              材質 演色 エネルギー消費効率
              (lm/W)
              仕様 内容量

              11,313円

              ( 12,444円 )
              1個 あり

              5日目

              490φ93×1684974550487450300アルミダイカスト(バージンホワイト)Ra8398.0器具周囲面から1800mm以上離して取付、白熱灯器具 60Wクラス、振幅:90°、回転角:330°、レール用プラグ付、ライティングレール及び関連部品別売-

              13,434円

              ( 14,777円 )
              1個 あり

              5日目

              460φ117×1734974550473095600アルミダイカスト(バージンホワイト)、プラスチック(バージンホワイト)Ra8392.0器具周囲面から200mm以上離して取付、白熱灯器具 60Wクラス、ボックス取付不可、振幅:90°、回転角:330°、SL端子台付-

              12,019円

              ( 13,221円 )
              1個 あり

              5日目

              460φ117×1834974550477499500アルミダイカスト(バージンホワイト)、セード:プラスチック(バージンホワイト)Ra8368.7器具周囲面から1800mm以上離して取付、白熱灯器具 60Wクラス、振幅:90°、回転角:330°、レール用プラグ付、ライティングレール及び関連部品別売-

              13,434円

              ( 14,777円 )
              1個 あり

              5日目

              460φ117×1724974550497473600アルミダイカスト(バージンホワイト)、アクリル(乳白)Ra8368.7器具周囲面から200mm以上離して取付、白熱灯器具 60Wクラス×2、ボックス取付不可、振幅:90°、回転角:330°、SL端子台付-

              12,019円

              ( 13,221円 )
              1個 あり

              5日目

              460φ117×1834974550477345500アルミダイカスト(バージンホワイト)、セード:アクリル(乳白)Ra8368.7器具周囲面から1800mm以上離して取付、白熱灯器具 60Wクラス、振幅:90°、回転角:330°、レール用プラグ付、ライティングレール及び関連部品別売-

              オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました