(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,351円 ~ 24,748円  特別価格 
税込価格
21,286円 ~ 27,223円  特別価格 

【特長】・別売の調光対応ランプ・ コントルクスで調光可能・白熱電球使用不可・L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    1灯式
  • 光源色:
    電球色
  • 色温度:
    2700K
  • 材質:
    鋼板(ピュアホワイト)、アクリル(乳白)、クリーンエース
  • 演色:
    Ra80
  • 光源寿命(時間):
    40000時間
  • エネルギー消費効率(lm/W):
    39.1
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 要設置工事

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
消費電力(W)
全光束(lm)
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.8
305
幅300×高105×出190
4974550451406
1500
1個

1個

19,351( 21,286円 )

5日目

15.6
610
幅435×高105×出190
4974550451390
1900
1個

1個

24,748円

21,001

( 23,101円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の調光対応ランプ・ コントルクスで調光可能
・白熱電球使用不可
・LEDランプ別売
・LED電球
・SL端子台付
・化粧ねじ

(i)ご注意

  • 要設置工事
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

    電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

    電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

      LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

      LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

        LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

        LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

          LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

          LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

            LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

            LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

              メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
              通常価格 19,351円 31,519円 34,355円 11,313円 23,570円 6,876円
              通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   8日目   5日目  
              商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
              タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
              光源色 電球色 - 電球色 電球色 昼白色 電球色
              色温度 2700K - 3000K 2700K 5000K 2700K
              材質 鋼板(ピュアホワイト)、アクリル(乳白)、クリーンエース - - - - -

              LED屋内ブラケット LEDB88800/88801のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました