(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,519円 24,376円
税込単価
34,671円 26,814円

【特長】・調光不可。・器具周囲面から150mm以上離して取付。・LEDランプ別...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    1灯式
  • 演色:
    Ra83
  • 光源寿命(時間):
    40000時間
  • 内容量:
    1個

型番

LEDB83000N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
消費電力(W)
全光束(lm)
光源色
色温度
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
材質
エネルギー消費効率(lm/W)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LEDB83000N

LEDB83000N

21
1600
電球色
3000K
幅1240×高118×出187
-
4974550497183
3100
鋼板(バージンホワイト)、アクリル(乳白、リブ入り)、エンドカバー:プラスチック(ピュアホワイト)クリーンエース
76.1
密閉タイプ、蛍光ランプ器具40Wクラス、化粧ねじ
1個

1個

31,519円

24,376

( 26,814円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光不可。
・器具周囲面から150mm以上離して取付。
・LEDランプ別売。
・直管形LED。
・SL端子台付。

LEDB83000Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006の型番LEDB83000Nのページです。
型番LEDB83000Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

    LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

    LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

      LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

      LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

        LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

        LEDキッチンライト LEDH83101/83112/83212

          LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

          LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
            通常価格 31,519円 34,355円 19,351円 23,570円 11,313円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   8日目   5日目  
            商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
            タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
            演色 Ra83 Ra83 Ra80 Ra83 -
            光源寿命(時間) 40000時間 40000時間 40000時間 40000時間 40000時間
            内容量 1個 1個 1個 1個 1個

            電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました