(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250W形 街路灯ルーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250W形 街路灯ルーバー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,075円 18,067円
税込単価
22,083円 19,874円

【特長】・上方向カット、下方向主体配光のためのルーバーです。上方光束比を15%...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ルーバー
  • JANコード:
    4974550067522
  • 内容量:
    1個

型番

ZL-300N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:1.1kg
  • 適合ランプ:250W以下
  • 適合遮光板:CL-300
部番部品名個数材質摘要
1台座1SPC t1.0アクリル塗装・白
2ルーバ7SPC t0.6アクリル塗装・白
3支柱3SWRMMFZn

外形図

250W形 街路灯ルーバー 外形図

使用方法・使用事例

取付方法
1. グローブホルダーのM4ねじを緩めてください。
2. ルーバを挿入し、ダルマ穴部をグローブホルダーのM4ねじに合わせてください。
3. ルーバをM4ねじでしっかりと締め付けてください。
250W形 街路灯ルーバー 関連画像

注意・禁止事項

使用上の注意
1. 必ず適合器具、適合ランプと組み合わせてご使用ください。
2. ルーバは、ルーバ取付ねじで(グローブ枠に付属)しっかりと締め付けてください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZL-300N

1個

1個

20,075円

18,067

( 19,874円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上方向カット、下方向主体配光のためのルーバーです。上方光束比を15%におさえます。
【適合器具】
・HG-13112K、HG-43000K、HG-43001K、HG-43112K、HG-43811K(適合ランプ:250W以下)
【材質】
・本体:鋼板(白色塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250W形 街路灯ルーバーの型番ZL-300Nのページです。
型番ZL-300Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250W形 街路灯ルーバー

250W形 街路灯ルーバー

    AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

    AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)

      IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

      IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

        メーカー 東芝ライテック エスコ アイリスオーヤマ
        通常価格 20,075円 590円 17,866円
        通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 39日目  
        商品タイプ その他 - -
        仕様 その他 - -
        その他 オプション - -
        詳細タイプ ルーバー - -
        JANコード 4974550067522 - -

        250W形 街路灯ルーバーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました