(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,004円 4,203円
税込単価
7,704円 4,623円

ビームランプ専用器具との組み合わせたビームランプ形LED電球。【特長】・点灯直...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電球・ランプ
  • 種類:
    LED
  • 口金:
    E26
  • 外径(mm):
    121
  • 全長(mm):
    135
  • グローブ種別:
    クリヤー一部拡散
  • 質量(g):
    420
  • 定格入力電圧(V):
    100
  • 定格寿命(h):
    40000
  • ビームの開き(°):
    30
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 平均演色評価数:
    Ra83
  • グリーン適合商品:
  • 内容量:
    1個

型番

LDR12L-W/150W 解除

Loading...

LED電球 ビームランプ形 75W形/100W形/150W形

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

LDR5L-W/75Wの外観

  • 電波周波数:50/60Hz共用
  • 相関色温度:2,700K
  • ※ LDR5L-W/75W:光色は電球光に近い電球色です。
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

LDR5L-W/75Wの寸法図(単位:mm)

  • 1.前面カバー:PMMA(アクリル樹脂)×1
  • 2.本体:ADC(アルミダイカスト、銀色)×1
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100Wの外観

  • 電波周波数:50/60Hz共用
  • 相関色温度 LDR7L-W/100W:2,700K
  • 相関色温度 LDR7N-W/100W:5,000K
  • ※ LDR7L-W/100W:光色は電球光に近い電球色です。
  • ※ LDR7N-W/100W:光色は電球光とは異なる昼白色です。
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100Wの外観の寸法図(単位:mm)

  • 1.前面カバー:PMMA(アクリル樹脂)×1
  • 2.本体:ADC(アルミダイカスト、銀色)×1
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

LDR12L-W/150W、LDR12N-W/150Wの外観

  • 電波周波数:50/60Hz共用
  • 相関色温度 LDR12L-W/150W:2,700K
  • 相関色温度 LDR12N-W/150W:5,000K
  • ※ LDR12L-W/150W:光色は電球光に近い電球色です。
  • ※ LDR12N-W/150W:光色は電球光とは異なる昼白色です。
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

LDR12L-W/150W、LDR12N-W/150Wの外観の寸法図(単位:mm)

  • 1.前面カバー:PMMA(アクリル樹脂)×1
  • 2.本体:ADC(アルミダイカスト、銀色)×1
LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

E26口金(共通)

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

5年保証(共通)

ビームランプ
(クールビーム)
形名
(ご注文形名)
光源色 グローブ
種別
寸法(mm) 質量
(g)
口金 定格
入力
電圧
(V)
定格
消費
電力
(W)
定格
入力
電流
(A)
全光束
(lm)
ビーム
光束
(lm)
エネルギー
消費効率(lm/W)
最大
光度
(cd)
ビーム
の開き(度)
定格
寿命
(h)
外径 全長
75W形相当 LDR5L-W/75W 電球色 クリヤー
一部拡散
121 135 420 E26 100 4.5 0.076 (440) 210 97.7 1350 30 40000
100W形相当 LDR7L-W/100W 電球色 クリヤー
一部拡散
121 135 420 E26 100 7.1 0.120 (700) 320 98.5 2100 30 40000
LDR7L-W/100W 昼白色 クリヤー
一部拡散
121 135 420 E26 100 7.1 0.120 (700) 320 98.5 2100 30 40000
150W形相当 LDR12L-W/150W 電球色 クリヤー
一部拡散
121 135 420 E26 100 11.7 0.195 (1000) 475 85.4 3050 30 40000
LDR12N-W/150W 昼白色 クリヤー
一部拡散
121 135 420 E26 100 11.7 0.195 (1000) 475 85.4 3050 30 40000
  • ※ 全光束は参考地です。
  • ※ 定格寿命40,000時間は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

配光曲線

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

75W形の配光曲線

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

100W形の配光曲線

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形:関連画像

150W形の配光曲線

※白熱電球ビームランプはAC100V点灯時の配光です。

注意・禁止事項

  • 屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は防水・防雨形のビームランプ専用器具で使用してください。ソケット部に浸水しますと、故障の原因になります。
  • スイッチを入れてから点灯するまでの時間は、商品により異なります。
  • 定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。

以下の器具には絶対に使用しないでください。

  • 調光機能のついた電球器具や回路[調光機能:電球の明るさを変える機能](100%点灯でも使用不可)
  • 誘導灯・非常用照明器具・防爆形器具
  • 安定器を使用する器具(水銀灯・HIDランプ用照明器具)
  • 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具(適合表示器具を除く)
  • リモコンのついた電球器具や回路(適合表示器具を除く)
  • 密閉形または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
  • 断熱材施工器具[SB、SGⅠ、SG形表示器具](適合表示器具を除く)
    (このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。事前に器具をご確認ください。)

以下の環境で絶対に使用しないでください。

  • 直流電源
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電球・ランプ種類LED
消費電力(W)11.7 口金E26
全光束(lm)(1000)詳細タイプビームランプ150W形相当
光源色電球色外径(mm)121
全長(mm)135 最大光度(cd)3050
色温度(K)2700 グローブ種別クリヤー一部拡散
JANコード4974550582209 質量(g)420
定格入力電流(A)0.195 定格入力電圧(V)100
定格寿命(h)40000 ビームの開き(°)30
ビーム光束(lm)475 周波数(Hz)50/60
平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(lm/W)85.4
グリーン適合商品内容量1個

型番リスト

型番
消費電力(W)
全光束(lm)
詳細タイプ
光源色
最大光度(cd)
色温度(K)
JANコード
定格入力電流(A)
ビーム光束(lm)
エネルギー消費効率(lm/W)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR12L-W/150W

11.7
(1000)
ビームランプ150W形相当
電球色
3050
2700
4974550582209
0.195
475
85.4
1個

1個

7,004円

4,203

( 4,623円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ビームランプ専用器具との組み合わせたビームランプ形LED電球。
【特長】
・点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ない。
・平均演色評価数:Ra83。
・万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用し、紫外放射がほとんどない。
・水銀を含有していない、環境に配慮した電球。
【用途】
・屋外でも使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形の型番LDR12L-W/150Wのページです。
型番LDR12L-W/150Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

    日動 LED交換球“ハイスペックエコビック51W”

      日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

      日動 LED交換球“ハイスペックエコビック50W”

        メーカー 東芝ライテック 日動工業 日動工業
        通常価格 7,004円 32,811円 28,743円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
        商品タイプ 電球・ランプ - -
        種類 LED - -
        口金 E26 E39 E39
        外径(mm) 121 - -
        全長(mm) 135 - -

        LED電球 ビームランプ形 75W形・100W形・150W形のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        電球カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト